Contact
Feedback

Capteurs 2D-LiDAR
LMS4000

Mesure laser sans compromis - précise, rapide et fiable.

Vos avantages

  • Mesure précise de petits et de grands objets se déplaçant rapidement indépendamment de leur forme, couleur ou de la constitution de leur surface
  • Balayage des objets fidèle aux détails pour une grande profondeur de champ et une large portée dynamique sans éclairage externe ni laser linéaire
  • Extension de la plage de mesure en fonction des besoins grâce au montage de plusieurs appareils les uns à côté des autres sans interférence mutuelle
  • Montage rapide, disponibilité élevée, maintenance aisée

Aperçu

Mesure laser sans compromis - précise, rapide et fiable.

Le capteur 2D-LiDAR LMS4000 convient particulièrement pour l’emploi dans le domaine de l’intralogistique, la manutention des matériaux et tous les domaines où les marchandises doivent être analysées et déplacées rapidement et de façon ciblée. Avec le LMS4000, SICK vous propose la solution idéale pour mesurer des objets en vue de leur position, de leur forme, du volume ou de la constitution de la surface et pour les évaluer et les soumettre à une transformation ultérieure. Indépendamment de la position de l’objet dans les bacs, les cartons, sur des palettes, libre ou en contact les uns avec les autres, le capteur mesure de façon précise avec une densité de balayage élevée et une portée dynamique large. Un débit élevé avec une fiabilité des processus très élevée et un effort de maintenance réduit en sont le résultat.

En bref
  • Mesure précise, même chez les objets très foncés ou brillants
  • Résolution angulaire fine pour une densité élevée des points de mesure
  • Mesure extrêmement rapide avec 600 Hz et transfert de données rapide avec Ethernet Gigabit
  • Synchronisation d’appareils sans interférence mutuelle
  • Raccordements M12 adaptés aux exigences de l’industrie

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationIndoor
    Application intégréeÉmission de données
    Angle d'ouverture
    Horizontal70°
    Résolution angulaire0,0833°
    Zone de fonctionnement0,7 m ... 3 m
    Portée
    À 3,5 % de rémission3 m
    Pour 10 % de réémission.3 m
    Fréquence de balayage600 Hz
    Température de service–10 °C ... +50 °C 1)
    Ethernet
    Entrées numériques2
    Sorties numériques3
    Poids2,4 kg / 3,7 kg
    • 1) Phase d’initialisation : 0 °C ... 50 °C.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut