Le comptage de personnes permet d’analyser les flux entrants et sortants d’un lieu ainsi que de connaître à un instant T, le nombre de personnes dans un même espace.
Solutions de comptage des personnes sur site
Dans quels cas utilise-t-on un système de comptage de personnes ?
Quelles sont les différentes technologies existantes pour le comptage des personnes ?
Il existe différentes technologies présentant toutes des avantages et des inconvénients. Il faut choisir celle qui serait la plus adéquate en fonction du besoin principal.
Comptage des personnes par capteurs infrarouges
La détection de présence par capteur infrarouge détecte une personne par son émission de chaleur. Son installation est simple et rapide, l’intimité est garantie mais ce système montre vite ses limites si le flux devient trop dense. Le système à infrarouge est adapté aux passages étroits tel qu’un portique.
Comptage des personnes par capteurs optiques ou de détection
Cette solution de comptage des personnes est assez simple à mettre en place car elle consiste en des capteurs avec faisceaux laser disposés en barrière ou en « douche » et réagit au passage ou au mouvement. La fiabilité n’est pas au rendez-vous et impose un passage en file indienne des personnes.
Comptage des personnes par caméras 2D ou 3D
Comptage des personnes par capteurs 3D LiDAR
SICK et sa solution PeopleCounter basée sur la technologie 3D LiDAR
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !