Quatre dimensions d’un système de capteurs intelligent :
Smart Tasks
Les Smart Tasks permettent de traiter les données directement dans le capteur. Votre processus bénéficie ainsi d’un transfert de données plus rapide, de structures plus légères et d’avantages financiers.
À l’heure du « Big Data », il est essentiel de garder une vue d’ensemble. Les Smart Tasks traitent donc les divers signaux de détection et de mesure du capteur, les mettent en relation, si nécessaire, avec les signaux d’un capteur externe et génèrent les informations de processus effectivement requises en fonction des différentes tâches sur l’installation. Cela permet de gagner du temps lors de l’analyse des données dans la commande, accélère les processus de la machine et le matériel informatique supplémentaire coûteux et ultra performant devient inutile.
Exemples de Smart Tasks : la valeur ajoutée pour votre application
Mesure de la vitesse et de la longueur
- Détermination de la vitesse des objets indépendamment du patinage pour des résultats de mesure plus précis
- Tri et classification aisés des objets détectés, en fonction de leur longueur et ce indépendamment de la vitesse de transport
- Grande flexibilité dans la détermination du point de mesure
- Pas de résultats de mesure faussés grâce aux temps de cycle de la commande
Mesure de la vitesse et de la longueur intégrée pour les applications en scierie
Écran d’objets et de blancs
- Surveillance de la longueur des objets et des espaces entre eux pour une saisie rapide des situations non conformes
- Des signaux simplement traités pour les niveaux de commande supérieurs ou pour le déclenchement rapide de l’éjection des produits
- Pas de résultats de mesure faussés grâce aux temps de cycle de la commande
Mesure intégrée des objets et des lacunes lors de l’alimentation en produits
Analyse de l’équipement
- Saisie directe de l’équipement, p. ex. d’un porte-pièce qui passe par l’analyse simple de la combinaison de signaux directement dans le Smart Sensor pour la surveillance de la qualité ou la commande du processus
- Saisie fiable de l’équipement durant le processus : même à des vitesses de déplacement différentes
- Rentabilité et complexité moindre
Analyse d’implantation intégrée
Veuillez attendre
Votre demande est en cours de traitement...