SIG100 : Le nouveau répartiteur IO-Link

1 févr. 2019

Réduisez vos coûts de câblage, délocalisez l'intelligence et gagnez en modularité

répartiteur IO-link SIG100 de SICK
répartiteur IO-link SIG100 de SICK

Le Sensor Integration Gateway SIG100 est un répartiteur IO-Link qui facilite considérablement la saisie et l’observation de signaux standard numériques. En fonction de la configuration utilisateur, des décisions logiques sont prises et les résultats sont envoyés par IO-Link à un maître IO-Link quelconque. Grâce à une interface USB intégrée et l’interface utilisateur graphique SOPAS ET, les appareils peuvent être paramétrés rapidement et simplement. Pour diverses applications, un éditeur logique glisser - déposer permet de créer rapidement et aisément un système de détection autonome susceptible d’être exploité indépendamment de la commande centrale (API).

Câblage et coûts réduits

SIG100-SICK
Un répartiteur IO-link Intelligent pour optimiser votre câblage et vos coûts
SIG100-SICK
Un répartiteur IO-link Intelligent pour optimiser votre câblage et vos coûts

Avec le Sensor Integration Gateway SIG100, le câblage est réduit, car les différents signaux E/S standard sont regroupés en un flux de données IO-Link. Il est possible de regrouper jusqu’à 12 signaux d’entrée ou de sortie individuels par le biais des six ports du SIG100. Aucun câblage particulier n’est nécessaire pour IO-Link. Les câbles industriels non blindés classiques peuvent toujours être utilisés pour le raccordement des capteurs et actionneurs.

Plus qu'un répartiteur, une vraie intelligence

programmation-SIG100

Le puissant éditeur logique intégré dans SOPAS ET permet de créer des systèmes de détection uniques. Vous pouvez visualiser tous les signaux reliés grâce aux portes logiques intégrées, p. ex. portes ET/OU, un onduleur, des temporisations ou un compteur et ainsi de résoudre rapidement et simplement vos tâches. Créez votre système en déplaçant des blocs logiques et points de connexion en toute simplicité par glisser - déposer. L’accès s’effectue via le port USB de l’appareil en interaction avec le logiciel SOPAS ET.

fonctions-logiques-délocalisées
fonctions-logiques-délocalisées

Aperçu technique

  • Produits pris en charge : Capteurs et/ou actionneurs à commutation binaire
  • Interface USB
  • Interface IO-Link
  • Ports: 6 ports capables de recevoir chacuns jusqu'à 2 E/S
  • IP 67

Ces contenus peuvent vous intéresser

Abonnement newsletter
Abonnement newsletter

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !
 

Inscrivez-vous