Polyvalence et fiabilité pour différentes applications
Ces capteurs offrent en plus un traitement intégré des données ce qui garantit que les informations collectées soient immédiatement disponibles et facilement interprétables par les systèmes de contrôle et les logiciels de gestion.
Cela est essentiel pour améliorer des solutions d’automatisation réactives et adaptatives, capables de répondre en temps réel aux changements de l’environnement ou aux besoins opérationnels.
Grâce à la robustesse et la fiabilité de ces capteurs, même dans des conditions environnementales difficiles, ils peuvent être utilisés à la fois en intérieur et en extérieur, élargissant ainsi leur champ d’application.
Qu’il s’agisse de surveiller et de gérer le flux de marchandises dans un entrepôt encombré ou de conduire des véhicules autonomes dans des environnements extérieurs complexes, la technologie LiDAR 3D fournit une solution fiable.
Maximiser les avantages des capteurs LiDAR 2D et 3D pour des opérations efficaces et sécurisées
Choisir le bon partenaire technologique, expert dans la technologie LiDAR, représente une étape cruciale pour exploiter au mieux les potentialités offertes par ces solutions.
Un partenaire ayant une expertise spécifique dans le secteur peut non seulement fournir le matériel de haute qualité nécessaire, mais aussi aider à l’adaptation et à l’intégration des capteurs LiDAR dans les systèmes existants. Il veillera également à ce que le développement soit parfaitement adaptée aux besoins spécifiques de chaque application.
La personnalisation va au-delà de la simple installation de l’appareil. Il comprend en effet l’optimisation des configurations, l’étalonnage pour des environnements spécifiques et la synergie avec d’autres technologies complémentaires telles que les caméras stéréo et les capteurs à temps de vol (tof). Cela permet de créer des solutions d’automatisation et de sécurité sur mesure qui répondent efficacement aux défis opérationnels uniques de chaque secteur.
Ainsi, les entreprises peuvent améliorer l’efficacité, la productivité et la sécurité des opérations intralogistiques et d’automatisation mobile en intérieur et en extérieur.