Les transpondeurs sont divisés en trois catégories en fonction du type de transmission des données :
- Les transpondeurs RFID passifs utilisent l'énergie du champ électromagnétique du lecteur RFID pour recevoir ou envoyer des données.
- Les transpondeurs RFID semi-passifs utilisent une petite batterie intégrée pour fournir une énergie supplémentaire à la puce du transpondeur. Cela permet au transpondeur d'être utilisé sur de plus grandes distances de détection.
- Les transpondeurs RFID actifs disposent d'une batterie qui leur permet d'enregistrer et de sauvegarder en permanence les données de mesure (température, humidité, etc.). Les données de mesure enregistrées peuvent, si nécessaire, être lues à l'aide du lecteur RFID. Il n'est donc pas nécessaire d'établir une connexion radio permanente avec le transpondeur.
4. Trois plages de fréquence de la RFID déterminent la portée
La portée de détection d'un système RFID dépend de nombreux facteurs. Parmi ceux-ci figurent la fréquence du lecteur RFID, le transpondeur RFID utilisé et sa puce, l'alignement de l'étiquette et du lecteur, ainsi que les influences ambiantes.
Différentes plages de détection peuvent être atteintes en fonction de la fréquence utilisée pour un système RFID.
- RFID LF (basse fréquence < 135 kHz) : jusqu'à 0,1 m
- RFID HF (haute fréquence 13.56 MHz) : jusqu'à 0,3 m
- RFID UHF (ultra haute fréquence 865 MHz ... 928 MHz) : jusqu'à 10 m
5. À retenir ! La distance de lecture dépend du type de transpondeur utilisé.
Le choix du transpondeur RFID affecte grandement la portée de lecture réalisable. En général, on peut dire que plus la surface de l'antenne est grande, plus la portée de lecture est importante.
La puce du transpondeur RFID est également déterminante. Les puces sont devenues nettement plus sensibles ces dernières années. Par conséquent, elles nécessitent moins d'énergie de la part du lecteur RFID pour recevoir des données (liaison aller) ou envoyer des données (liaison retour).
Des portées de détection allant jusqu'à 100 m peuvent être atteintes pour les systèmes RFID avec transpondeurs actifs.
Un autre facteur de fonctionnement est l'alignement de l'étiquette RFID et du lecteur RFID. Un alignement optimal du transpondeur RFID peut améliorer considérablement la portée de détection, tandis qu'un alignement sous-optimal peut entraîner une réduction significative de la portée de détection.
Enfin, l'environnement immédiat dans lequel le système RFID est utilisé a aussi une influence sur la qualité de son fonctionnement. Certains matériaux tels que le métal, la température ou les liquides peuvent affecter la portée de détection.
Comment fonctionne la technologie RFID ?
Ce que l'on appelle l'interface aérienne fait référence à la transmission de données via le milieu de l'air au moyen d'ondes électromagnétiques. La méthode de transmission de l'interface aérienne (lecteur ↔ transpondeur) diffère entre la RFID LF/HF et la RFID UHF.
1. RFID LF/HF
La RFID LF et HF fonctionne selon le principe du couplage inductif, la bobine d'antenne du lecteur RFID générant un champ électromagnétique. Lorsqu'un transpondeur RFID se trouve dans ce champ, un courant est induit dans la bobine d'antenne du transpondeur, alimentant ainsi le transpondeur en énergie. Le courant est amorti dans le temps par les circuits de la puce, ce qui génère un signal. Le lecteur RFID détecte la variation du champ et en déduit un signal numérique.