SICK AppSpace SensorApps
Static Package Dimensioning

Mesure numérique d’objet à l’aide de la technologie d'instantané 3D

Vos avantages

  • Temps de traitement courts grâce à la mesure automatique d’objets et au taux de transfert de données d’un simple clic.
  • Installation et mise en service simples, aucune connaissance en programmation préalable nécessaire
  • Flexibilité élevée au niveau de la taille des objets
  • Affectation simple et contrôle de plausibilité d’objets grâce à des images couleur 2D
  • Fiabilité élevée grâce à l’installation directe de la SensorApp sur le capteur de vision 3D
  • Aucun ordinateur supplémentaire nécessaire, puisque le capteur fournit les données directement pour un système ERP

Aperçu

Mesure numérique d’objet à l’aide de la technologie d'instantané 3D

Le SensorApp Static Package Dimensioning mesure les objets immobiles à l’aide de la technologie instantané 3D. La SensorApp collecte des données 3D auprès d’eux, avec lesquelles elle définit le plus petit cuboïde enveloppant les objets. Cela simplifie p. ex. la mesure de marchandises afin de déterminer leur lieu de stockage. SICK met en supplément à votre disposition une surface utilisateur basée sur le web. Vous pouvez y afficher hauteur, largeur et profondeur du cuboïde et une image couleur 2D de l’objet mesuré. La SensorApp peut être directement installée sur le capteur de vision 3D Visionary-S AP. Aucun ordinateur supplémentaire n’est ainsi nécessaire pour le traitement des données. Le capteur de vision 3D met les données calculées immédiatement à disposition d’un système ERP.

En bref
  • Définition du le plus petit cuboïde enveloppant d’objets
  • Solution autonome peu encombrante - pas d’ordinateur nécessaire
  • Interface utilisateur simple basée sur le web
  • Image couleur 2D
  • Solution prête à l'emploi sur la base de SICK AppSpace

Produits pris en charge

Produits

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    TechnologieInstantané 3D
    Langueanglais
    Produits pris en charge

    V3S142-1AAAAAA

    V3S142-1AABAAB

    Navigateurs pris en chargeGoogle Chrome
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements