Contact
Feedback

SICK APPSPACE : développez des applications spécifiques pour votre application sur des appareils programmables SICK

13 janv. 2017

Faire la place à vos idées et solutions

 

La gamme de capteurs de vision SICK, déjà très riche, se développe de plus en plus autour de solutions autonomes configurables. Même si ces dernières disposent de fonctions de configuration automatiques et dʼune interface utilisateur pour une mise en service en toute simplicité, l’implémentation de solutions de traitement dʼimage sur mesure peut parfois s’avérer complexe. Lʼécosystème SICK AppSpace met à la disposition de nos clients un système de développement ouvert pour les applications, l’AppStudio, et s’interface avec tous les capteurs SICK programmables pour laisser libre cours à vos idées et exigences d’applications spécifiques.

L’écosystème SICK AppSpace propose aux intégrateurs systèmes et aux fabricants d’équipement (OEM), la liberté et l’espace pour développer des solutions et répondre aux besoins et aux exigences d’applications spécifiques.

 
Il se compose de l’AppStudio, un système de développement ouvert pour les applications, et des capteurs programmables SICK. Du choix de la technique de programmation la plus appropriée jusqu’au déploiement sur diverses plates-formes matérielles en passant par la conception de l’interface utilisateur, pour SICK AppSpace, une chose est importante : vous fournir la meilleure flexibilité !
 
L’AppSpace de SICK combine du logiciel et du matériel. En plus des options et utilitaires de programmation flexibles, SICK AppSpace offre également l’accès à la boîte à outils du logiciel SICK et aux bibliothèques de traitement d’images HALCON. SICK AppStudio est utilisé pour développer des applications spécifiques sur les appareils SICK programmables.
 
Les technologies de programmation disponibles pour la création d’applications sont la programmation en script graphique Lua, ainsi que C ++ ou Java. Les procédures de traitement d’image HALCON peuvent également être intégrées. Des outils utiles tels que l’émulateur, le débogueur, le moniteur de ressources, et une vaste gamme de documentations et d’exemples d’applications rendent le processus de développement facile. L’interface utilisateur pour les opérateurs de machines peut être créée comme une interface graphique de pages web en utilisant le ViewBuilder. Le PackageBuilder combine tous les composants logiciels pour faire un seul package qui définit en toute sécurité les droits d’accès.
 
Qu'est-ce-que HALCON ? 


HALCON est un logiciel standard avec un environnement de développement intégré (IDE) pour la vision industrielle, qui a fait ses preuves des milliers de fois en milieu industriel dans le monde entier.

Son architecture logicielle flexible permet le développement rapide d’applications pour le traitement industriel de l’image et l’analyse d’image et conduit ainsi à des économies de coûts et à un faible temps de mise sur le marché.

En plus de performances exceptionnelles et de l’accélération GPU, HALCON offre également un support étendu sur les platesformes multi-coeur et des jeux d’instructions AVX2.
 

Un partenariat avec des fondations solides

Depuis 2010, SICK travaille avec MVTec Software GmbH dans le domaine du traitement de l’image. L’AppSpace de SICK a favorisé ce partenariat avec l’intégration de la licence d’exécution (Runtime) dans ces produits programmables (voir la gamme sur les pages suivantes).

 
Pour conserver la mise en œuvre de solutions de vision programmables simples, rentables et sans risque, des algorithmes spécifiques SICK ainsi que des algorithmes sophistiqués de traitement d’image étendue HALCON sont disponibles dans les caméras programmables.
 

Nous vous offrons plus qu’une plateforme

Avec le portail d’assistance SICK, vous avez dans le monde entier 24/7 accès à une plate-forme en ligne précieuse. Sur ce portail, en plus d’une multitude d’informations, vous trouverez également des conseils utiles et des astuces, des téléchargements et des outils pour vous aider dans votre développement logiciel.
 
Des cours de formation en ligne offrent également la possibilité d’approfondir votre connaissance des différentes étapes du processus de développement et donc d’augmenter votre efficacité dans le travail de programmation quotidienne. Si vous ne pouvez pas trouver l’aide dont vous avez besoin en ligne, en tant que membre du «Developers Club», vous aurez également accès à un contact personnel et compétent dans notre équipe d’assistance.
Architecture SICK AppSpace
Architecture SICK AppSpace

Les produits à utiliser avec l'AppSpace

 

Caméras 2D programmables

La caméra programmable InspectorP6xx fait partie de l’écosystème SICK AppSpace, qui se compose de capteurs programmables, des caméras et d’autres produits programmables ainsi que d’une plate-forme logicielle. La résolution d’image élevée, le boîtier compact, l’optique interchangeable, et un choix d’éclairage important rendent l’InspectorP6xx idéal, performant et flexible. Avec la bibliothèque de traitement d’image HALCON, installée en standard, même les exigences d’application les plus difficiles peuvent être satisfaites.

AppSpace
AppSpace

Retrouvez tous les produits liés à l'écosystème AppSpace

 

Voir les produits

Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

 

Inscrivez-vous

Vers le haut