Contact
Feedback

Vérification et optimisation
Mesure de temps d'arrêt

Détermination et vérification de la distance de sécurité

Vos avantages

  • Qualité de mesure assurée par des instruments sous contrôle
  • Création d’un rapport avec les résultat de mesure pour la documentation des machines
  • Détermination des risques liés au non-respect des distances de sécurité requises
  • Qualité d’essai élevée grâce à la certification et au contrôle régulier selon la norme CEI 17020 par des organismes indépendants et à la gestion durable des compétences

Aperçu

Détermination et vérification de la distance de sécurité

Qu'un dispositif de protection autre qu'un protecteur offre une protection suffisante face à un mouvement dangereux dépend essentiellement de la distance de sécurité sélectionnée. Le mouvement doit s'arrêter avant d'atteindre le point dangereux, et ce, pendant toute la durée de vie de la machine. La mesure du temps d'arrêt de SICK détermine le temps d'arrêt de la machine. Elle sert de base pour établir les distances de sécurité. La mesure du temps d'arrêt permet de détecter précocement les changements dus à l'usure des freins par ex. Des mesures appropriées peuvent être mises en œuvre. La surveillance régulière des instruments de mesure garantit une qualité d'essai constante et élevée.

En bref
  • Exécution de la mesure du temps d’arrêt
  • Calcul de la distance de sécurité nécessaire entre le point dangereux et le dispositif de sécurité autre qu’un protecteur selon la norme EN ISO 13855
  • Création d’un rapport avec les résultat de mesure

 

Services SICK pour la sécurité: Conseil, engineering et solutions clé en main

Catalogue Formation Manufacturing 2018 

Télécharger le catalogue formation manufacturing

Catalogue Formation Process Automation 2018 

Télécharger le catalogue formation process automation

Catalogue Formation Sécurité 2018

Télécharger le catalogue formation sécurité

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Téléchargements

Vers le haut