Contact
Feedback

Support produit et système
Function Block Factory

Service à base de logiciel pour la génération de blocs de fonction d’automate programmable industriel

Vos avantages

  • Gain de temps et prévention des erreurs lors de la programmation grâce à l’utilisation d’un code testé à de multiples reprises
  • Bibliothèque de blocs de fonction prête à l’emploi pour l’utilisation simple dans votre programme d’automate programmable industriel
  • Affectez le nom ou le numéro selon vos conventions internes
  • Structures de données fournies accélèrent le développement - pas de déclarations de variables
  • Accès confortable à des composants isolés des données de processus grâce aux fonctions d’analyseur de données de processus
  • Accès simple, transparent et accès bidirectionnel aux paramètres des appareils IO-Link
  • Plus besoin de rechercher des indices, des formats de données ou de composition de données de processus dans les manuels
  • Disponibilité 24 h sur 24, 7 jours de la semaine

Aperçu

Service à base de logiciel pour la génération de blocs de fonction d’automate programmable industriel

Le Function Block Factory services intelligents (FBF) de SICK permet de créer un bloc de fonction d’automate programmable industriel à partir d’une IODD, et ce indépendamment du type d’appareil et du fabricant. La FBF est compatible avec la plupart des systèmes d’automate programmable industriel connus. Les blocs de fonction facilitent la lecture et l’écriture des paramètres de l’appareil. De plus, ils peuvent être conçus individuellement - cela vaut pour le choix des automates programmables industriels autant que pour le choix et la désignation des paramètres et fonctions d’appareil IO-Link pris en charge. Il est aussi possible de générer des fonctions d’analyseur des données de processus. Elles facilitent et accélèrent considérablement la programmation des automates programmables industriels et contribuent à éviter des erreurs.

En bref
  • Création de blocs de fonction individuels
  • Prise en charge de tous les systèmes d’automate programmable industriel connus
  • Compatible avec les appareils IO-Link de tous les fabricants
  • Sélection des paramètres IO-Link déterminants

 

Services SICK pour la sécurité: Conseil, engineering et solutions clé en main

Catalogue Formation Manufacturing 2018 

Télécharger le catalogue formation manufacturing

Catalogue Formation Process Automation 2018 

Télécharger le catalogue formation process automation

Catalogue Formation Sécurité 2018

Télécharger le catalogue formation sécurité

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    DescriptionLa Function Block Factory prend en charge les automates programmables industriels courants de différents fabricants, p. ex. ceux de Siemens, Beckhoff, Rockwell Automation et B&R. Vous trouverez des informations supplémentaires sur la FBF ici .
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut