Systèmes de commande de sécurité
Flexi Compact

La sécurité sous contrôle – compacte, simple et efficace

Vos avantages

  • Optimisation de l'ergonomie : gain de temps pour la planification de l’application de sécurité et facilité de la mise en service
  • Efficacité accrue : productivité accrue grâce à un démarrage rapide de la production, des temps de réponse courts et des options de diagnostic complètes pour un fonctionnement efficace des machines et des systèmes
  • Une garantie d’avenir : des solutions flexibles avec un matériel modulaire, des technologies d’avenir et une disponibilité continue des données pour les applications industrielles 4.0

Aperçu

La sécurité sous contrôle – compacte, simple et efficace

Le système de commande de sécurité Flexi Compact est basé sur une plate-forme technologique évolutive et est programmable par logiciel. Grâce à sa modularité, il peut être adapté de manière idéale à un large éventail d’exigences applicatives et peut être intégré de manière peu encombrante grâce à sa conception compacte. Flexi Compact impressionne par son haut niveau de convivialité : la planification et la mise en service sont rapides et faciles grâce au logiciel de configuration intuitif Safety Designer et à un boîtier convivial. Les données de diagnostic sont disponibles pour les systèmes de bus de terrain courants, directement dans le cloud. Un démarrage rapide de la production, une disponibilité accrue des machines et des fonctions étendues telles que la connexion en série sécurisée avec Flexi Loop augmentent la productivité et l’efficacité du cycle de vie des machines.

En bref
  • Système de commande de sécurité programmable par logiciel avec une plate-forme matérielle modulaire
  • Puissant module backplane Safety-over-EtherCAT®
  • Un boîtier convivial au design épuré
  • Logiciel de configuration intuitif Safety Designer
  • Communication de données dans les systèmes de bus de terrain standard
  • Connexion en série sûre avec Flexi Loop

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Avantages

Laissez-vous convaincre par une convivialité accrue

Grâce au logiciel de configuration intuitif Safety Designer, vous pouvez configurer l’ensemble de l’application de sécurité en quelques minutes seulement. En outre, le boîtier convivial aux fonctions intelligentes facilite considérablement l’utilisation.
Parce que les coûts de planification sont élevés – logiciel intuitif Safety Designer pour une configuration rapide
Parce qu’une installation facile est synonyme de gain de temps – fonctions de boîtier intelligentes pour une convivialité maximale
Parce que la production ne peut pas attendre – des passerelles intelligentes pour une configuration rapide de l’appareil

Gain de temps lors de la planification du projet et facilité de la mise en service pour une ingénierie rentable

Augmentez votre productivité

Avec Flexi Compact, vous bénéficiez tout au long du cycle de vie de la machine d’une planification de projet et d’une mise en service faciles, d’un fonctionnement efficace de la machine et d’une maintenance et d’un diagnostic rapides.
Parce que la productivité est une priorité – un temps de réponse rapide pour des cycles plus courts
Parce que la résolution rapide des problèmes réduit les temps d’arrêt – intégration facile de l’IHM pour une analyse directe sur place
Parce que les données fournissent des informations – une disponibilité continue des données pour des processus optimisés

Démarrage plus rapide de la production et fonctionnement efficace des machines et installations

Envisagez un avenir sûr

Avec Flexi Compact, votre avenir est garanti – grâce à des technologies d’avenir, une plateforme modulaire pour des solutions très flexibles et des passerelles pour une disponibilité constante des données dans votre application d’industrie 4.0.
Parce que chaque application est différentes – modularité pour une grande flexibilité et adaptabilité
Parce que les exigences sont de plus en plus élevées – module backplane Safety-over-EtherCAT® pour un transfert efficace des données
Parce que l’industrie 4.0 offre de nouvelles possibilités – des passerelles pour la communication jusqu’au cloud

Flexi Compact est votre compagnon pour l’industrie d’avenir

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéPL e, SIL3, SILCL3
    Type de configurationVia logiciel (Safety Designer)
    Architecture du système

    Modulaire

    1 module principal

    0 ... 12 modules d’extension (dont au plus 1 passerelle)

    Bus de terrain, réseau industrielModbus, CANopen, EtherCAT®, PROFINET
    Connexion en série sûre avec Flexi LoopFlexi Loop
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements