Safe Motion
Speed Monitor

Protection optimale en mode maintenance

Vos avantages

  • Mise en service facile uniquement avec un tournevis, ce qui réduit le temps d'installation
  • Outils dans le concepteur Flexi Soft et le configurateur Flexi Classic
  • Évaluation de codeur HTL supplémentaire
  • Plusieurs axes en cascade possibles

Aperçu

Protection optimale en mode maintenance

Le Speed Monitor est un dispositif de surveillance d'arrêt et de la vitesse qui protège contre les mouvements dangereux en contrôlant efficacement la vitesse. Il couvre les fonctions de sécurité des entraînements SLS (safety limited speed, limitation sûre de la vitesse) et SSM (safe speed monitor, surveillance sûre de la vitesse). Il offre également des modes de fonctionnement différents pour la fonction de surveillance : avec deux signaux de capteur indépendants ou diversitaire, avec un signal de capteur et un autre signal. De plus, le Speed Monitor peut être raccordé à tous les systèmes de commande de sécurité de SICK.

En bref
  • Surveillance des temps d'arrêt et de la vitesse
  • 4 sorties à semi-conducteur sécurisées
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (CEI 61508), SILCL3 (EN 62061)
  • Fréquence d'entrée maximale 2 kHz
  • Limite de vitesse et fréquence de contrôle réglables selon le modèle de 0,1 à 9,9 Hz ou 0,5 à 99 Hz
  • 2 sorties d'état pour l'affichage des défauts et de l'état
  • LED de diagnostic

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationsMotion Control
    Niveau de sécuritéPL e, SIL3, SILCL3
    Type de configurationÀ l'aide d'un commutateur rotatif
    Fonctions de sécurité des entraînements

    Arrêt

    Limitation sûre de vitesse (SLS)

    Surveillance sûre de la vitesse (SSM)

    Interface du codeur

    Proxy

    Codeur incrémental A/B, HTL 12 V ou 24 V

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements