Contact
Feedback

Relais de sécurité
UE48-3OS

Cette famille de produits est retirée du marché !
Relais de sécurité à 3 sorties de sécurité pour toutes les applications de sécurité courantes

Vos avantages

  • Un module pour toutes les applications courantes simplifie l’intégration des machines
  • Surveillance et analyse complètes des capteurs
  • La surveillance séquentielle assure l’analyse des interrupteurs de sécurité sans contact
  • Remplacement rapide, sans outil grâce aux borniers à vis débrochables avec détrompage
  • Associe les avantages des relais classiques à une technique de commutation simple

Aperçu

Relais de sécurité à 3 sorties de sécurité pour toutes les applications de sécurité courantes

Le relais de sécurité UE48-3OS offre des fonctions complètes pour les applications courantes. Dans le domaine des interrupteurs de sécurité, des boutons-poussoir d’arrêt d’urgence et des interrupteurs sans contact, le relais de sécurité contrôle les signaux, la détection des cours-circuits croisés et la surveillance séquentielle. Les signaux des dispositifs de protections optoélectroniques sont directement gérés et traités par le relais de sécurité.

En bref
  • Idéal pour l'évaluation des interrupteurs d'arrêt d’urgence, des interrupteurs de sécurité, des barrages immatériels de sécurité, des scrutateurs laser de sécurité et des tapis sensibles de sécurité
  • Détection des courts-circuits croisés et surveillance séquentielle en cas de commande à double canal
  • 3 sorties de sécurité
  • Réarmement manuel ou automatique
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements de borniers

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationsUnité d'évaluation
    Niveau d'intégrité de la sécurité

    SIL3 (CEI 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    CatégorieCatégorie 4 (EN ISO 13849)
    Niveau de performancePL e (EN ISO 13849)
    Contrôle de capteur

    Surveillance de séquence

    Détection des courts-circuits transversaux

    Nombre de canaux de commande sûrs3
    Largeur du boîtier22,5 mm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut