Contact
Feedback

Relais de sécurité
UE48-2OS

Cette famille de produits est retirée du marché !
Relais de sécurité pour toutes les applications de sécurité courantes

Vos avantages

  • Un module pour toutes les applications courantes simplifie l’intégration des machines
  • Surveillance et analyse complètes des capteurs
  • La surveillance séquentielle assure l’analyse des interrupteurs de sécurité sans contact
  • Temps d’arrêt réduits grâce à un diagnostic rapide à l’aide d’informations d’état
  • Remplacement rapide, sans outil grâce aux borniers à vis débrochables avec détrompage
  • Associe les avantages des relais classiques à une technique de commutation simple

Aperçu

Relais de sécurité pour toutes les applications de sécurité courantes

Le relais de sécurité UE48-2OS permet de raccorder toutes les solutions de sécurité courantes. Dans le domaine des interrupteurs de sécurité, des boutons-poussoir d’arrêt d’urgence et des interrupteurs sans contact, il contrôle non seulement les signaux, mais aussi la détection des courts-circuits croisés et la surveillance séquentielle. Les signaux des dispositifs de protections optoélectroniques sont directement gérés et traités par le relais de sécurité. Il permet la détection des objets sur un tapis sensible en enregistrant et en évaluant le court-circuit dans le circuit d'entrée.

En bref
  • Idéal pour l'évaluation des interrupteurs d'arrêt d’urgence, des interrupteurs de sécurité, des barrages immatériels de sécurité, des scrutateurs laser de sécurité et des tapis sensibles de sécurité
  • Détection des courts-circuits croisés et surveillance séquentielle en cas de commande à double canal
  • 2 sorties de sécurité, 1 sortie d'état
  • Réarmement manuel ou automatique
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements de borniers

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationsUnité d'évaluation
    Niveau d'intégrité de la sécurité

    SIL3 (CEI 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    CatégorieCatégorie 4 (EN ISO 13849)
    Niveau de performancePL e (EN ISO 13849)
    Contrôle de capteur

    Surveillance de séquence

    Détection des courts-circuits transversaux

    Nombre de canaux de commande sûrs2
    Largeur du boîtier22,5 mm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut