Contact
Feedback

Relais de sécurité
UE45-3S1

Cette famille de produits est retirée du marché !
Arrêt sécurisé avec temporisation

Vos avantages

  • Surveillance et analyse complètes des capteurs
  • Temporisation pour la protection optimale lors du freinage d'une machine
  • Temporisation réglable sur la face avant de l'appareil (jusqu'à 30 s) : rend les réglages plus simples pour l'utilisateur
  • Remplacement rapide, sans outil grâce aux borniers à vis débrochables avec détrompage
  • Associe les avantages des relais classiques à une technique de commutation simple

Aperçu

Arrêt sécurisé avec temporisation

Le relais de sécurité UE45-3S1 surveille les interrupteurs de sécurité et les boutons-poussoir d’arrêt d’urgence dans les applications à freinage sécurisé.

Il dispose de deux contacts de sécurité qui désactivent directement une partie des actionneurs. Les autres actionneurs restent actifs jusqu'au freinage complet de la machine. Ces actionneurs sont désactivés après un délai défini.

Ceci permet au dispositif de freinage d'arrêter la machine afin de pouvoir y accéder que lorsque cette dernière est complètement immobilisée.

En bref
  • Idéal pour évaluer les boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence et les interrupteurs de sécurité
  • Détection des courts-circuits croisés et surveillance séquentielle en cas de commande à double canal
  • 2 contacts NO pour l'intégration directe dans l'environnement de la machine
  • 1 contact NO temporisé jusqu'à 30 s. pour les applications avec arrêt de catégorie 1
  • Réarmement manuel ou automatique
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements de borniers

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationsUnité d'évaluation
    Niveau d'intégrité de la sécurité

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    Limite d'exigence SIL 2 (EN 62061) 2)

    Catégorie

    Catégorie 4 (EN ISO 13849) 1)

    Catégorie 3 (EN ISO 13849) 2)

    Niveau de performance

    PL e (EN ISO 13849) 1)

    PL d (EN ISO 13849) 2)

    Contrôle de capteur

    Surveillance de séquence

    Détection des courts-circuits transversaux

    Temporisation
    Temps de réponse typique25 ms
    Nombre de canaux de commande sûrs3
    Largeur du boîtier22,5 mm
    • 1) Pour contacts 13/14, 23/24.
    • 2) Pour contacts temporisés 37/38.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut