Contact
Feedback

Relais de sécurité
UE44-3SL

Cette famille de produits est retirée du marché !
Relais de sécurité compacts pour des applications avec interverrouillages mécaniques

Vos avantages

  • Surveillance et analyse complètes des capteurs
  • Temporisation pour la protection optimale des portes verrouillées
  • Temporisation réglable sur la face avant de l'appareil (jusqu'à 30 s) : rend les réglages plus simples pour l'utilisateur
  • Remplacement rapide, sans outil grâce aux borniers à vis débrochables avec détrompage
  • Associe les avantages des relais classiques à une technique de commutation simple

Aperçu

Relais de sécurité compacts pour des applications avec interverrouillages mécaniques

Le relais de sécurité UE44-3SL protège les portes pour lesquelles un verrouillage est nécessaire. Le relais émet des signaux de sécurité pour autoriser l'ouverture d'une porte verrouillée mécaniquement et permet le déverrouillage après un délai défini (max. 30 s.). Si la porte se ferme, elle est verrouillée après un délai maximum de 30 s. et la machine redémarre en toute sécurité. Une troisième sortie de sécurité fonctionne à l'opposé des deux sorties de sécurité classiques afin de commander le déverrouillage et le verrouillage.

En bref
  • Idéal pour évaluer les interrupteurs de sécurité à verrouillage mécanique
  • Détection des courts-circuits croisés et surveillance séquentielle en cas de commande à double canal
  • 2 contacts NO pour l'intégration directe dans l'environnement de la machine
  • 1 contact NO temporisé jusqu'à 30 s. pour le déverrouillage magnétique
  • Réarmement manuel ou automatique
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements de borniers

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationsUnité d'évaluation
    Niveau d'intégrité de la sécurité

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    Limite d'exigence SIL 2 (EN 62061) 2)

    Catégorie

    Catégorie 4 (EN ISO 13849) 1)

    Catégorie 3 (EN ISO 13849) 2)

    Niveau de performance

    PL e (EN ISO 13849) 1)

    PL d (EN ISO 13849) 2)

    Contrôle de capteur

    Surveillance de séquence

    Détection des courts-circuits transversaux

    Temporisation
    Nombre de canaux de commande sûrs3
    Largeur du boîtier22,5 mm
    • 1) Pour contacts 13/14, 23/24.
    • 2) Pour contacts temporisés 37/38.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut