Contact
Feedback

Relais de sécurité
UE43-3AR

Cette famille de produits est retirée du marché !
Surveillance rapide des interrupteurs de sécurité

Vos avantages

  • Surveillance et analyse complètes des capteurs
  • Temps de réponse court pour des distances de sécurité plus courtes
  • Gain de place dans l’armoire de commande grâce à la forme compacte
  • Temps d’arrêt réduits grâce à un diagnostic rapide à l’aide d’informations d’état
  • Remplacement rapide, sans outil grâce aux borniers à vis débrochables avec détrompage
  • Associe les avantages des relais classiques à une technique de commutation simple

Aperçu

Surveillance rapide des interrupteurs de sécurité

Le relais de sécurité UE43-3AR surveille les interrupteurs de sécurité via la détection des courts-circuits croisés et la surveillance séquentielle avec réarmement automatique.

En bref
  • Unité d'évaluation pour interrupteurs de sécurité
  • Détection des courts-circuits croisés et surveillance séquentielle en cas de commande à double canal
  • 3 sorties de sécurité, 1 sortie d'état
  • Réarmement automatique
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements de borniers

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationsUnité d'évaluation
    Niveau d'intégrité de la sécurité

    SIL3 (CEI 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    CatégorieCatégorie 4 (EN ISO 13849)
    Niveau de performancePL e (EN ISO 13849)
    Contrôle de capteur

    Surveillance de séquence

    Détection des courts-circuits transversaux

    Nombre de canaux de commande sûrs3
    Largeur du boîtier22,5 mm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut