Contact
Feedback

Relais de sécurité
UE43-2MF

Cette famille de produits est retirée du marché !
La surveillance parfaite des interrupteurs de sécurité et des boutons-poussoir d’arrêt d’urgence

Vos avantages

  • Surveillance et analyse complètes des capteurs
  • La surveillance séquentielle assure l’analyse des interrupteurs de sécurité sans contact
  • Temps d’arrêt réduits grâce à un diagnostic rapide à l’aide d’informations d’état
  • Remplacement rapide, sans outil grâce aux borniers à vis débrochables avec détrompage
  • Associe les avantages des relais classiques à une technique de commutation simple

Aperçu

La surveillance parfaite des interrupteurs de sécurité et des boutons-poussoir d’arrêt d’urgence

Le relais de sécurité UE43-2MF surveille les interrupteurs de sécurité et les boutons-poussoir d'arrêt d'urgence via la détection des courts-circuits croisés, la surveillance séquentielle et la surveillance de la durée de discordance. Le relais de sécurité prend en charge les modes de réarmement manuel et automatique.

En bref
  • Unité d'évaluation pour interrupteurs d'arrêt d’urgence et interrupteurs de sécurité
  • Détection des courts-circuits croisés et surveillance séquentielle en cas de commande à double canal
  • Surveillance du temps de discordance possible
  • 2 sorties de sécurité, 1 sortie d'état
  • Réarmement manuel ou automatique
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements de borniers

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationsUnité d'évaluation
    Niveau d'intégrité de la sécurité

    SIL3 (CEI 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    CatégorieCatégorie 4 (EN ISO 13849)
    Niveau de performancePL e (EN ISO 13849)
    Contrôle de capteur

    Surveillance du temps de discordance

    Surveillance de séquence

    Détection des courts-circuits transversaux

    Temps de réponse typique25 ms
    Nombre de canaux de commande sûrs2
    Largeur du boîtier22,5 mm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut