Contact
Feedback

Relais de sécurité
UE42-2HD

Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
Relais de sécurité pour commande bimanuelle

Vos avantages

  • Contrôle et traitement complets des dispositifs de commande bimanuelle
  • Réduction des coûts grâce à la conception axée sur l’application
  • Temps d’arrêt réduits grâce à un diagnostic rapide à l’aide d’informations d’état
  • Remplacement rapide, sans outil grâce aux borniers à vis débrochables avec détrompage
  • Associe les avantages des relais classiques à une technique de commutation simple

Aperçu

Relais de sécurité pour commande bimanuelle

Le relais de sécurité UE42-2HD gère la commande des deux boutons d'une commande bimanuelle, où chaque bouton possède deux contacts antivalents. Le relais de sécurité surveille s'il y a antivalence des deux contacts et surveille le temps de discordance maximal de 500 ms entre la commande des deux boutons.

En bref
  • Bloc logique pour les dispositifs de commande bimanuelle de type III C, selon EN 574
  • Temps de décalage 500 ms
  • 2 sorties de sécurité, 1 sortie d’état
  • Contrôle possible d'actionneurs externes
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationsUnité d'évaluation
    Niveau d'intégrité de la sécurité

    SIL3 (CEI 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    CatégorieCatégorie 4 (EN ISO 13849)
    Niveau de performancePL e (EN ISO 13849)
    Contrôle de capteur

    Surveillance du temps de discordance

    Surveillance de séquence

    Détection des courts-circuits transversaux

    Temps de réponse typique50 ms
    Nombre de canaux de commande sûrs2
    Largeur du boîtier22,5 mm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut