Contact
Feedback

Relais de sécurité
UE403

Modules de relayage d’inhibition (muting) pour M4000 Advanced

Vos avantages

  • Le raccordement local des signaux d’inhibition réduit considérablement le câblage nécessaire et facilite la mise en service et la maintenance

Aperçu

Modules de relayage d’inhibition (muting) pour M4000 Advanced

Le module de relayage d’inhibition (muting) UE403 et la barrière photoélectrique de sécurité multifaisceaux M4000 Advanced forment une solution efficace pour les applications d’inhibition classiques décentralisées avec transport automatique du matériau. Grâce à leurs fonctions intégrées, facilement configurables à l’aide d’un PC via l’interface RS-232 et le raccordement sur site facile des signaux d’inhibition (muting) et des dispositifs de commande du module de relayage d’inhibition (muting) UE403, les contrôles d’accès avec inhibition (muting) affichent une disponibilité maximum.

En bref
  • Raccordement de 2 à 4 capteurs d’inhibition (muting), voyant d’inhibition (muting) externe, dispositif de commande de réarmement et de dégagement, signal d’arrêt du convoyeur
  • Fonctions : contrôle de simultanéité, surveillance de la durée totale d’inhibition, filtre temporel des signaux d’inhibition, test des capteurs, masquage partiel, fin d’inhibition (muting) par BWS, dégagement intégré

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationsModule de relayage d’inhibition (muting)
    Niveau d'intégrité de la sécurité

    SIL3 (CEI 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    CatégorieCatégorie 4 (EN ISO 13849)
    Niveau de performancePL e (EN ISO 13849)
    Largeur du boîtier76,5 mm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut