Contact
Feedback

Relais de sécurité
UE402

Extension de fonction pour C4000

Vos avantages

  • Productivité accrue grâce à de nouvelles fonctions

Aperçu

Extension de fonction pour C4000

Le module de relayage UE402 équipe les barrages immatériels de sécurité C4000 des fonctions supplémentaires de neutralisation, sélection de mode et mode cadencé.

En bref
  • C4000 Standard : neutralisation, sélection de mode, mode cadencé
  • C4000 Advanced : neutralisation, sélection de mode, mode cadencé
  • C4000 Fusion : neutralisation, sélection de mode
  • C4000 Palletizer : neutralisation, sélection de mode
  • C4000 Entry/Exit : neutralisation, sélection de mode

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationsExtension de fonction
    Niveau d'intégrité de la sécurité

    SIL3 (CEI 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    CatégorieCatégorie 4 (EN ISO 13849)
    Niveau de performancePL e (EN ISO 13849)
    Largeur du boîtier22,5 mm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut