Contact
Feedback

Relais de sécurité
UE401

Unité d’évaluation pour capteur photoélectrique de sécurité monofaisceau, systèmes L4000

Vos avantages

  • Les temps de réponse courts réduisent les distances de sécurité et la surface de production
  • Configuration aisée sans accessoire supplémentaire, uniquement à l’aide de cavaliers

Aperçu

Unité d’évaluation pour capteur photoélectrique de sécurité monofaisceau, systèmes L4000

L’unité d’évaluation UE401 évalue efficacement les signaux du capteur photoélectrique de sécurité monofaisceau, systèmes L4000. En outre, les fonctions de réarmement et de contrôle des contacteurs commandés (EDM) peuvent également être réalisées.

En bref
  • Fonction de réarmement
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Mise en cascade de capteurs photoélectriques de sécurité monofaisceau
  • Temps de réponse court
  • Boîtier étroit

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationsUnité d'évaluation
    Niveau d'intégrité de la sécurité

    SIL3 (CEI 61508) 1)

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    CatégorieCatégorie 4 (EN ISO 13849) 1)
    Niveau de performancePL e (EN ISO 13849)
    Type de configurationPar le mode de câblage
    Largeur du boîtier22,6 mm
    • 1) Uniquement en liaison avec des capteurs L40.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut