Contact
Feedback

Relais de sécurité
UE23-3MF

Cette famille de produits est retirée du marché !
Solution pour raccordement des interrupteurs de sécurité des boutons-poussoir d’arrêt d’urgence

Vos avantages

  • Gain de place dans l’armoire de commande grâce à la forme compacte
  • Réduction des coûts grâce à la conception axée sur l’application
  • Temps d’arrêt réduits grâce à un diagnostic rapide à l’aide d’informations d’état
  • Remplacement rapide, sans outil grâce aux borniers à vis débrochables avec détrompage
  • Associe les avantages des relais classiques à une technique de commutation simple

Aperçu

Solution pour raccordement des interrupteurs de sécurité des boutons-poussoir d’arrêt d’urgence

Le relais de sécurité UE23-3MF surveille les capteurs mécaniques, notamment les interrupteurs d'arrêt d’urgence ou interrupteurs de sécurité, rapidement et efficacement. Les fonctions intégrées permettent le réarmement manuel ou automatique et surveillent les contacts internes et les contacts des actionneurs.

En bref
  • Idéal pour connecter des interrupteurs d'arrêt d’urgence et des interrupteurs de sécurité
  • 3 sorties de sécurité, 1 sortie d'état
  • Réarmement manuel ou automatique
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements de borniers

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationsUnité d'évaluation
    Niveau d'intégrité de la sécuritéLimite d'exigence SIL 2 (EN 62061)
    CatégorieCatégorie 3 (EN ISO 13849)
    Niveau de performancePL d (EN ISO 13849)
    Nombre de canaux de commande sûrs3
    Largeur du boîtier22,5 mm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut