Contact
Feedback

Relais de sécurité
UE11-4DX

Cette famille de produits est retirée du marché !
Extension de contacts temporisés pour tous les relais de sécurité

Vos avantages

  • Propose tous les contacts nécessaires dans une forme compacte
  • Temporisation pour la protection optimale lors du freinage d'une machine
  • Temps d’arrêt réduits grâce à un diagnostic rapide à l’aide d’informations d’état
  • Remplacement rapide, sans outil grâce aux borniers à vis débrochables avec détrompage
  • Associe les avantages des relais classiques à une technique de commutation simple

Aperçu

Extension de contacts temporisés pour tous les relais de sécurité

Le relais de sécurité UE11-4DX sert à étendre les possibilités des unités de contrôle de la famille des relais de sécurité. Il dispose de quatre sorties de sécurité et de deux sorties d’état et peut ainsi commuter un grand nombre d’actionneurs. Toutes les sorties de sécurité ont une temporisation préréglée.

En bref
  • Les extensions de contacts permettent quatre sorties de sécurité supplémentaires pour les unités d’évaluation du groupe de produits des relais de sécurité
  • 4 sorties de sécurité, 2 sortie d’état
  • Temporisation préréglée
  • Boucle de retour pour contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationsExtension de contact
    Niveau d'intégrité de la sécurité

    SIL2 (CEI 61508) 1)

    Limite d'exigence SIL 2 (EN 62061) 1)

    CatégorieCatégorie 3 (EN ISO 13849) 1)
    Niveau de performancePL d (EN ISO 13849) 1)
    Temporisation
    Nombre de canaux de commande sûrs4
    Largeur du boîtier22,5 mm
    • 1) Pour le contrôle de la boucle de retour Y1 - Y2 (contrôle des contacteurs commandés) par une base correspondante.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut