Contact
Feedback

Relais de sécurité
UE10-4XT

Cette famille de produits est retirée du marché !
Extension des contacts de sortie pour tous les relais de sécurité

Vos avantages

  • Propose tous les contacts nécessaires dans une forme compacte
  • Temps d’arrêt réduits grâce à un diagnostic rapide à l’aide d’informations d’état
  • Remplacement rapide, sans outil grâce aux borniers à vis débrochables avec détrompage
  • Associe les avantages des relais classiques à une technique de commutation simple

Aperçu

Extension des contacts de sortie pour tous les relais de sécurité

Le relais de sécurité UE10-4XT sert à étendre les possibilités des unités de contrôle de la famille des relais de sécurité. Il dispose de quatre sorties de sécurité et de deux sorties d’état et peut ainsi commuter un grand nombre d’actionneurs.

En bref
  • Les extensions de contacts permettent quatre sorties de sécurité supplémentaires pour les unités d’évaluation du groupe de produits des relais de sécurité
  • 4 sorties de sécurité, 2 sortie d’état
  • Boucle de retour pour contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationsExtension de contact
    Niveau d'intégrité de la sécurité

    SIL3 (CEI 61508) 1)

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    CatégorieCatégorie 4 (EN ISO 13849) 1)
    Niveau de performancePL e (EN ISO 13849) 1)
    Nombre de canaux de commande sûrs4
    Largeur du boîtier22,5 mm
    • 1) Pour le contrôle de la boucle de retour Y1 - Y2 (contrôle des contacteurs commandés) par une base correspondante.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut