Contact
Feedback

Relais de sécurité
UE10-3OS

Cette famille de produits est retirée du marché !
L’extension universelle des sorties

Vos avantages

  • Propose tous les contacts nécessaires dans une forme compacte
  • Temps d’arrêt réduits grâce à un diagnostic rapide à l’aide d’informations d’état
  • Remplacement rapide, sans outil grâce aux borniers à vis débrochables avec détrompage
  • Associe les avantages des relais classiques à une technique de commutation simple

Aperçu

L’extension universelle des sorties

Le relais de sécurité UE10-3OS offre tous les circuits de contact nécessaires. Il gère les signaux de sécurité des capteurs et envoie ces informations aux contacts internes qui activent les actionneurs. Par ailleurs, ce relais de sécurité permet de réaliser un diagnostic et affiche l'état du système.

En bref
  • Idéal pour les applications avec dispositifs de sécurité opto-électroniques ESPE et les systèmes de commande de sécurité à sorties OSSD
  • Extension de la sortie pour un traitement sûr des signaux de sortie OSSD
  • 3 sorties de sécurité, 1 sortie d’état
  • Boucle de retour pour contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Version codée pour tous les emplacements

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationsExtension de sortie pour OSSD
    Niveau d'intégrité de la sécurité

    SIL3 (CEI 61508) 1)

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    CatégorieCatégorie 4 (EN ISO 13849) 1)
    Niveau de performancePL e (EN ISO 13849) 1)
    Nombre de canaux de commande sûrs3
    Largeur du boîtier22,5 mm
    • 1) Pour le contrôle de la boucle de retour Y1 - Y2 (contrôle des contacteurs commandés) par une base correspondante.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut