Contact
Feedback

Relais de sécurité
UE10-2FG

Le meilleur choix pour intégrer les sorties à contact

Vos avantages

  • Temps de réponse court pour des distances de sécurité plus courtes
  • Gain de place dans l’armoire de commande grâce à la forme compacte
  • Câblage réduit au strict minimum pour une mise en service simple et rapide

Aperçu

Le meilleur choix pour intégrer les sorties à contact

Le relais de sécurité UE10-2FG complète parfaitement les dispositifs de protection opto-électroniques ou les systèmes de commande de sécurité. Lors de la protection de machines et installations industrielles, le relais de sécurité gère les signaux électroniques des entrées et commande les actionneurs de manière sûre.

En bref
  • Idéal pour les applications avec dispositifs de sécurité opto-électroniques ESPE et les systèmes de commande de sécurité à sorties OSSD
  • Temps de réponse court de 10 ms
  • Forme compacte
  • 2 sorties à contact
  • Boucle de retour pour contrôle des contacteurs commandés (EDM)
  • Borniers à vis ou borniers à vis débrochables
  • Version codée pour tous les emplacements

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationsExtension de sortie pour OSSD
    Niveau d'intégrité de la sécurité

    SIL3 (CEI 61508) 1)

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    CatégorieCatégorie 4 (EN ISO 13849) 1)
    Niveau de performancePL e (EN ISO 13849) 1)
    Nombre de canaux de commande sûrs2
    Largeur du boîtier17,8 mm
    • 1) Pour le contrôle de la boucle de retour Y1 - Y2 (contrôle des contacteurs commandés) par une base correspondante.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut