- Page d'accueil
- Gamme de produits
- sens:Control - Solutions de commande sûres
- Relais de sécurité
- ReLy
- RLY3-OSSD200
Relais de sécurité
ReLy / Unité d'évaluation
RLY3-OSSD200
1085344
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Applications Unité d'évaluation Types de capteur compatibles Capteurs de sécurité avec OSSD
- Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
Niveau d'intégrité de la sécurité SIL3 (CEI 61508)
SILCL3 (CEI 62061)
Catégorie Catégorie 4 (ISO 13849-1) Niveau de performance PL e (ISO 13849-1) PFHD (probabilité moyenne d'une défaillance dangereuse par heure) 1,0 x 10-9 TM (durée d'utilisation) 20 années (ISO 13849-1) Etat sécurisé en cas de défaut Les contacts NO sont ouverts, ce qui signifie que les canaux de commande sûrs sont interrompus. Catégorie d'arrêt 0 (IEC 60204-1)
- Fonctions
Contrôle de capteur Surveillance de séquence Fonction de réarmement ✔ Réarmement Automatique
Manuel
Contrôle des contacteurs commandés (EDM) ✔
- Interfaces
Mode de raccordement Connecteur frontal avec blocs de jonction à ressorts Entrées 2 entrées de sécurité
1 entrée bouton-poussoir de réarmement ou contrôle des contacteurs commandés (EDM)
Sorties 2 canaux de commande sûrs (sécurisés)
2 sorties d’état (non sécurisées)
1 sortie d’impulsions de test (non sécurisée)
Éléments d'affichage LEDs Type de configuration Par le mode de câblage
- Caractéristiques électriques - Caractéristiques de fonctionnement
Alimentation électrique PELV ou SELV Tension d'alimentation UV 24 V DC (16,8 V ... 30 V) Ondulation résiduelle ≤ 2,4 V Puissance absorbée ≤ 2,5 W (DC)
- Caractéristiques électriques - Entrées de sécurité
Nombre 2 Tension d'entrée HIGH 24 V DC (11 V ... 30 V) LOW 0 V DC (–3 V ... 5 V) Courant d'entrée 4 mA ... 6 mA Largeur des impulsions de test ≤ 1 ms Fréquence des impulsions de test ≤ 10 Hz
- Caractéristiques électriques - Entrée bouton-poussoir de réarmement ou contrôle des contacteurs commandés (EDM)
Nombre 1 Tension d'entrée HIGH 24 V DC (11 V ... 30 V) LOW 0 V DC (–3 V ... 5 V) Courant d'entrée 4 mA ... 6 mA
- Caractéristiques électriques - Canaux de commande sûrs
Temps de réponse 10 ms Nombre 2 Type de sortie Contact de fermeture, à action mécanique positive Matériau des contacts Alliage argent, plaqué or Tension de commutation 10 V AC ... 230 V AC
10 V DC ... 230 V DC
Courant de commutation 10 mA ... 6 A Somme des courants 12 A Durée de vie mécanique 1 x 107 commutations Catégorie de surtension III (EN 60664-1) Impulsions de surtension tolérées Uimp 6 kV (EN 60664-1)
- Caractéristiques électriques - Sorties d’état
Nombre 2 Type de sortie Sortie à semi-conducteurs Push-Pull, protégée contre les courts-circuits Tension de sortie HIGH ≥ UV – 3 V LOW ≤ 3 V Courant d’entrée (NPN) ≤ 15 mA Courant de sortie (PNP) ≤ 120 mA
- Caractéristiques électriques - Sorties d’impulsion de test
Nombre 1 Type de sortie PNP à semi-conducteurs, protégée contre les courts-circuits Tension de sortie ≥ UV – 3 V Largeur des impulsions de test 2 ms Intervalle de l'impulsion test 40 ms
- Caractéristiques mécaniques
Dimensions (l x H x P) 18 mm x 124,6 mm x 85,5 mm Poids 130 g
- Caractéristiques ambiantes
Indice de protection IP20 (CEI 60529) Température de service –25 °C ... +55 °C Température de stockage –25 °C ... +70 °C Humidité de l'air 10 % ... 95 %, sans condensation Émissions parasites Selon CEI 61000-6-4 Immunité aux perturbations Selon CEI 61326-3-1
Selon CEI 61000-6-2
Selon CEI 60947-5-1
- Classifications
ECl@ss 5.0 27371990 ECl@ss 5.1.4 27371990 ECl@ss 6.0 27371819 ECl@ss 6.2 27371819 ECl@ss 7.0 27371819 ECl@ss 8.0 27371819 ECl@ss 8.1 27371819 ECl@ss 9.0 27371819 ECl@ss 10.0 27371819 ECl@ss 11.0 27371819 ETIM 5.0 EC001449 ETIM 6.0 EC001449 ETIM 7.0 EC001449 ETIM 8.0 EC001449 UNSPSC 16.0901 41113704
-
-
-
-