Fiabilité élevée grâce à des algorithmes intelligents

Les avantages de la technologie de balayage safeHDDM®

Les microScan3 et nanoScan3 relèvent haut la main les défis tels que les lumières parasites, la poussière et les salissures ainsi que les grandes portées grâce à safeHDDM®. Sur la base de 88.000 impulsions laser individuelles, les scrutateurs laser de sécurité fournissent des mesures ultra précises.

En savoir plus

Pour une conduite précise. Pour une production sécurisée.

Protection d’applications mobiles

Une technologie compacte avec des mesures précises - tel est le défi à relever lors de la perception de l’environnement sécurisé de plate-formes mobiles. Des données de localisation et une navigation précises sur les véhicules de transport autonomes et les robots collaboratifs sont impératives.

En savoir plus

L’automatisation avec une grande expérience

Perfectionné avec des idées innovantes

Pour que activités quotidiennes se déroulent en toute sécurité et sans problème dans le secteur industriel : depuis plus de 20 ans, les scrutateurs laser de sécurité de SICK surveillent des zones dangereuses et fournissent des données de navigation précises. Le Safe EFI-pro System éprouvé fournit des informations complètes sur la sécurité et le diagnostic.

En savoir plus

Dépassons ensemble les limites

L’automatisation à l’extérieur

La coopération Homme-machine sûre à l’extérieur est un défi. La technologie de balayage brevetée outdoor safeHDDM® permet d’assurer une disponibilité élevée, même avec des conditions météorologiques défavorables. L’outdoorScan3 intervient dans les applications fixes et mobiles à l’extérieur.

Sélection de produits
Fiabilité élevée grâce à des algorithmes intelligents
Pour une conduite précise. Pour une production sécurisée.
L’automatisation avec une grande expérience
Dépassons ensemble les limites

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :

103 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 103

Scrutateurs laser de sécurité
microScan3
  • Sous-famille de produits: microScan3 Pro - PROFINET
  • Modèle: Capteur avec connecteur système (pré-monté du côté inférieur)
  • Intégration dans la commande: PROFINET PROFIsafe
  • Portée du champ de protection: 5.5 m
  • Angle de balayage: 275°
  • Nombre de champs: 128
  • Mode de raccordement: RJ45 push-pull AIDA
Détails
Comparer maintenant
Unité
Scrutateurs laser de sécurité
microScan3
  • Sous-famille de produits: microScan3 Core – PROFINET
  • Modèle: Capteur avec connecteur système (pré-monté du côté inférieur)
  • Intégration dans la commande: PROFINET PROFIsafe
  • Portée du champ de protection: 9 m
  • Angle de balayage: 275°
  • Nombre de champs: 8
  • Mode de raccordement: SCRJ push-pull AIDA
Détails
Comparer maintenant
Unité
Scrutateurs laser de sécurité
microScan3
  • Sous-famille de produits: microScan3 Core – PROFINET
  • Modèle: Capteur avec connecteur système (pré-monté du côté inférieur)
  • Intégration dans la commande: PROFINET PROFIsafe
  • Portée du champ de protection: 5.5 m
  • Angle de balayage: 275°
  • Nombre de champs: 8
  • Mode de raccordement: M12
Détails
Comparer maintenant
Unité
Scrutateurs laser de sécurité
nanoScan3
  • Sous-famille de produits: nanoScan3 Pro I/O
  • Modèle: Capteur sans connecteur système
  • Intégration dans la commande: Entrées et sorties locales (I/O)
  • Portée du champ de protection: 3 m
  • Angle de balayage: 275°
  • Nombre de champs: 128
Détails
Comparer maintenant
Unité
Scrutateurs laser de sécurité
microScan3
  • Sous-famille de produits: microScan3 Core – PROFINET
  • Modèle: Capteur avec connecteur système (pré-monté du côté inférieur)
  • Intégration dans la commande: PROFINET PROFIsafe
  • Portée du champ de protection: 4 m
  • Angle de balayage: 275°
  • Nombre de champs: 8
  • Mode de raccordement: RJ45 push-pull AIDA
Détails
Comparer maintenant
Unité
Scrutateurs laser de sécurité, Capteurs 2D-LiDAR
TiM-S, TiM
  • Application intégrée: Évaluation des champs de protection avec champs flexibles, sortie des données
  • Principe de mesure: HDDM+
  • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 25 m, À > 90 % de rémission
  • Résolution angulaire: 0,33°
  • Nombre de jeux de champs: 16
  • Indice de protection: IP67
  • Sorties numériques: 3 (PNP, pour afficher la violation d’un champ de protection, 1 « Device Ready » en plus)
  • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
Détails
Comparer maintenant
Unité
Scrutateurs laser de sécurité, Systèmes de sécurité pour les véhicules AGV et AMR
Safe EFI-pro System, microScan3
  • Sous-famille de produits: microScan3 Core - EFI-pro
  • Modèle: Capteur avec connecteur système (pré-monté du côté inférieur)
  • Intégration dans la commande: EFI-pro
  • Portée du champ de protection: 4 m
  • Angle de balayage: 275°
  • Nombre de champs: 8
  • Mode de raccordement: M12
Détails
Comparer maintenant
Unité
Scrutateurs laser de sécurité
microScan3
  • Sous-famille de produits: microScan3 Core I/O
  • Modèle: Capteur avec connecteur système
  • Intégration dans la commande: Entrées et sorties locales (I/O)
  • Portée du champ de protection: 9 m
  • Angle de balayage: 275°
  • Nombre de champs: 8
  • Mode de raccordement: M12
Détails
Comparer maintenant
Unité

Résultat(s) 1 - 8 de 103

Avantages

Grande fiabilité grâce à une technologie de balayage innovante

Réduisez les temps d'arrêt lors des activités quotidiennes difficiles dans le secteur industriel. Grâce à la technologie de balayage safeHDDM® fiable, les scrutateurs laser de sécurité microScan3 et nanoScan3, de SICK, sont particulièrement robustes. Cette technologie a été perfectionnée spécialement pour l’extérieur. L’outdoorScan3 avec outdoor safeHDDM® convient alors particulièrement bien à une utilisation avec la neige, la pluie et le brouillard. Cela vous assure des champs d'application divers et vous permet d’augmenter votre productivité.

En savoir plus sur safeHDDM®

Toujours opérationnels

Augmentez la disponibilité de votre machine ou installation : avec la technologie de balayage safeHDDM®, le scrutateur laser de sécurité est insensible aux influences de l’environnement telles que les salissures, la poussière ou les lumières parasites.

Recommandation de produit microScan3

Compacts et et robustes

Le procédé breveté safeHDDM® permet d’allier une forme compacte, une grande portée et des données de mesure ultra précises. Ainsi, avec sa portée du champ de protection de 3 m et sa hauteur de construction de 80 mm, le nanoScan3 s’insère parfaitement sous une euro-palette.

Recommandation de produit nanoScan3

Adapté à vos applications - à l’intérieur et à l’extérieur

Les scrutateurs laser de sécurité vous permettent d’augmenter la productivité à l’intérieur et à l’extérieur. Ils protègent les zones dangereuses, les points dangereux et les accès jusqu’au niveau de performance d et conviennent à l’utilisation sur des machines fixes, des applications mobiles et à la surveillance de la coopération avec des robots. La coopération sûre et productive entre l’Homme et la machine lors des activités quotidiennes du secteur industriel devient ainsi réalité. Lorsqu'un niveau de sécurité faible est suffisant, le scrutateur laser de sécurité TiM-S de SICK est le choix idéal.
Voir loin pour une flexibilité élevée

Profitez d’une portée sûre de 9 m, en particulier pour le contrôle d'accès vertical. Le microScan3 a été développé pour le contrôle de postes de remise de matériaux, de robots et de systèmes AGV et surveille la coopération sûre entre l’Homme et la machine.

Recommandation de produit microScan3

Compact pour un gain de place

Automatisez votre production et votre système logistique avec des véhicules sans conducteur et le nanoScan3 : le capteur fournit des données de navigation fiables et peut être monté facilement et de manière compacte grâce à sa hauteur de seulement 80 mm. Avez-vous une application avec un faible niveau de sécurité ? Alors le TiM-S avec niveau de performance b est le choix idéal.

Recommandation de produit nanoScan3

Recommandation de produit TiM-S

Certifié pour une utilisation à l'extérieur

Une coopération sûre entre l’Homme et la machine à l’extérieur est possible grâce à l’outdoorScan3 certifié selon CEI 62998. Il fonctionne de façon fiable et sûre, même en cas de conditions météorologiques exigeantes.

Recommandation de produit outdoorScan3

Collaborer sur un pied d’égalité

La collaboration étroite entre l’Homme et le robot est la condition préalable pour assurer des processus efficients et ergonomiques dans le contexte industriel. La technologie de sécurité moderne de SICK assure alors de façon fiable la protection contre les dangers et permet en même temps d’augmenter la productivité.

Plus-value grâce à des fonctions dans le système

Intelligents en réseau

Avec le Safe EFI-pro System, les scrutateurs laser de sécurité échangent automatiquement toutes les données pertinentes avec le système de commande de sécurité. Ainsi, la surveillance de la vitesse sûre « Safe Motion » est possible. En outre, le logiciel Safety Designer permet une configuration aisée de tous les composants.

Recommandation de produit Safe EFI-pro System

Combinés pour les applications robotiques

Safe Robotics Area Protection vous offre des possibilités inédites lors de la coopération entre l’Homme et le robot. La combinaison d'un scrutateur laser de sécurité avec un système de commande de sécurité s’intègre aisément dans toutes les commandes robots courantes grâce à la documentation détaillée et la logique de commande.

Recommandation de produit Safe Robotics Area Protection

Des fonctions intelligentes pour la sécurité et la productivité

Les exigences en termes de rentabilité des scrutateurs laser de sécurité et donc en termes de processus efficaces et sans interruption sont très élevées. Avec les fonctions intelligentes, la sécurité et la productivité vont de pair chez SICK. La configuration de toutes les fonctions s’effectue en toute simplicité avec le logiciel Safety Designer.

Recommandation de produit microScan3

Recommandation de produit nanoScan3

Recommandation de produit outdoorScan3

Des réglages sur mesure Un grand nombre de scrutateurs laser de sécurité de SICK vous offrent jusqu’à 128 champs configurables librement et jusqu’à 8 champs de protection simultanés. Ainsi, la zone à surveiller du scrutateur laser de sécurité peut être adapté de façon flexible à la vitesse, au chargement ainsi qu’à la conduite en virages. De plus, le nombre de balayages et la résolution peuvent être réglés individuellement.
Des données de mesure précises Grâce aux scrutateurs laser de sécurité, des capteurs de mesure supplémentaires deviennent superflus. Des données de mesure ultra précises sont en permanence à votre disponibilité et permettent une localisation et une navigation précises. Les scrutateurs laser de sécurité de SICK atteignent une portée de navigation jusqu’à 64 m avec une résolution angulaire de 0,1°.

Toujours facile à manipuler

Les scrutateurs laser de sécurité de SICK peuvent être rapidement intégrés dans votre machine grâce à la technique de raccordement standardisée. La mise en service des capteurs ainsi que la vérification et la documentation de la machine s’effectuent en toute simplicité avec le logiciel. Le diagnostic continu des états de l’installation est également affiché dans le logiciel et facilité par l’écran facile à utiliser sur l’appareil.
Montage rapide et câblage standardisé

Rapide à monter, à échanger et aussi à câbler grâce à l’utilisation d’une technique de raccordement standardisée - ce confort vous est garanti par les scrutateurs laser de sécurité/ Le nanoScan3 est intégré directement aux réseaux industriels via E/S, le microScan3 en plus via EtherNet/IP™ CIP Safety™, PROFIsafe et EtherCAT®.

Recommandation de produit microScan3

Recommandation de produit nanoScan3

Utilisation et diagnostic intuitifs

Une technologie complexe, facile à utiliser : via le logiciel sans licence Safety Designer, vous pouvez configurer rapidement les scrutateurs laser de sécurité. Pour un aperçu rapide de l’état, des données de diagnostic sont disponibles en plus via les boutons-poussoirs ou l’écran sur l’appareil.

Logiciel de configuration Safety Designer

Téléchargements