Contact
Feedback

Assistant pour solution de sécurité

Étape 1 : Choix de la mesure de protection
Étape 2 : Choix de la mission spéciale de sécurité
Étape 3 : Sélection de la technologie du produit
Étape 4 : Sélection des produits.
 

Étape 1 : Choix de la mesure de sécurité ...

 

 

 

 

 

 

> Protection optoélectronique

Application

  • Interaction continue d'une personne avec la machine
  • Transport automatique possible de matériaux dans la machine/hors de la machine sans protecteur
  • Détection optique possible et souhaitée de l'arrivée d'une personne
  • Protection des points dangereux, contrôle d'accès et protection de zone dangereuse Compatibilité avec une application mobile (AGS, système de transport sans conducteur)

 

 

 

> Verrouillage des protecteurs mobiles
Application

  • Verrouillage électrique de protecteurs mobiles
  • Interdiction d'accès direct de l'opérateur dans la zone dangereuse
  • Protection contre de sérieux dangers éventuels 

 

 

 

> Surveillance de position sûre
Application

  • Enregistrement et surveillance des paramètres de la machine en marche
  • Compatibilité avec les applications mobiles, par ex. pour commander des champs de protection de scrutateurs laser de sécurité lors du changement de vitesse de véhicules sans conducteur.
     

 

 

 

 

> Commandes de sécurité
Application

  • Arrêt d'urgence en complément d'autres dispositifs de protection ou mesures de sécurité
  • Arrêt sûr de mouvement dangereux par
    actionnement manuel
  • Mise en route manuelle
    et sûre des fonctions critiques de la machine

     

 

... et solution de commande sûre ou Motion Control...

 

 

 

 

 

 

 

 

> Système de commande et communication
Application

  • Liaison et évaluation des différents signaux d'entrée des fonctions de sécurité et génération de signaux de sortie
  • Intégration dans l'environnement du système

 

> Motion Control
Application

  • Contrôle de vitesse nulle sécurisé, de vitesse, de direction du déplacement

... in your system environment.

Vers le haut