Système radar sûr pour la surveillance de zones dangereuses dans des environnements rudes
safeRS
Productivité non-stop : la grande robustesse du capteur radar safeRS contre la saleté, la poussière, les copeaux de bois, les particules de plastique et les étincelles, ainsi que son insensibilité à la lumière parasite, permettent un fonctionnement fiable du capteur même dans des conditions environnementales très difficiles. Avec le safeRS, les influences extérieures n’interfèrent plus avec le processus de production et ne l’interrompent plus. Cela se traduit par une efficacité constante des capteurs.
Vous voulez visionner la vidéo plus tard, mais êtes curieux de connaître le contenu ? Voici un bref aperçu :

Des plus petites perturbations, causées par exemple par des copeaux de bois...

...jusqu’aux dysfonctionnements causés par des objets de grande taille – le safeRS réduit au minimum l’arrêt des machines défectueuses.