Une plus grande disponibilité des véhicules de transport sans conducteur grâce à un ajustement de la vitesse en fonction des conditions météorologiques
AGV Dynamic Weather Assist
Augmentez la productivité de vos applications d’automatisation en extérieur grâce à des champs de protection optimisés pour tous les temps. Le système de sécurité AGV Dynamic Weather Assist permet le fonctionnement continu des véhicules sans conducteur (AGV), même en cas de fortes pluies ou de chutes de neige. Au lieu de s’arrêter, les véhicules sans conducteur réduisent simplement leur vitesse. Lorsque le temps s’améliore, les véhicules augmentent à nouveau leur vitesse.
Vous voulez visionner la vidéo plus tard, mais êtes curieux de connaître le contenu ? Voici un bref aperçu :

Commutation dynamique du champ de protection en fonction des conditions météorologiques.

Le bloc de fonction du logiciel permet de régler automatiquement la vitesse du véhicule sans conducteur. Par mauvais temps, celle-ci est réduite.

Lorsque le temps s’améliore, la vitesse et donc la productivité augmentent à nouveau.