État de fonctionnement sûr

Productivité élevée grâce à Flexi Soft Drive Monitor

Les mouvements dangereux d’AGVS peuvent être surveillés de façon fiable. Le module Motion Control Flexi Soft Drive Monitor s’en charge.

Sélection de produits

Avoir bien en vue les entraînements

Mesure fiable des entraînements avec des codeurs

Vous souhaitez mesurer avec fiabilité les mouvements d’AGVS ? Les codeurs de sécurité fournissent toutes les informations importantes comme les données de vitesse et l’angle de braquage.

En savoir plus

Réaliser la sécurité

Flexi Soft augmente la disponibilité de votre machine

Le système de commande de sécurité Flexi Soft et le Flexi Soft Drive Monitor traitent toutes les données de mouvement reçues de la machine. Les mouvements sûrs sont réalisés et surveillés.

Sélection de produits

Safe Motion

Les mouvements sûrs sont incontournables pour une disponibilité maximale des machines

En savoir plus
État de fonctionnement sûr
Avoir bien en vue les entraînements
Réaliser la sécurité
Safe Motion

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :

3 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Surveillance sûre des mouvements pour les applications mobiles et stationnaires
  • Module Safe Motion Monitoring pour la surveillance sûre de l’entraînement
  • Fonctions de sécurité d’entraînement à l’instar de arrêt sécurisé 1 (SS1), arrêt sécurisé 2 (SS2) ou limitation sûre de vitesse
  • Variante avec limitation sûre de position (SLP) et Safe Cam (SCA)
  • Interfaces de codeurs : HTL, TTL, interface Sin/Cos, SSI, HIPERFACE®
  • Logiciel de configuration intuitif avec bloc de fonction certifiés
Comparer maintenant
Sélectionner
Surveillance d’arrêt sans capteurs supplémentaires
  • Surveillance d’arrêt en mesurant la tension résiduelle
  • 3 NO, 1 NF comme contacts de sécurité guidés
  • 2 sorties d’état (semi-conducteur)
  • 1 sortie d’état (NO)
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (CEI 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Tension de raccordement moteur maximale de 690 V
  • Seuil de tension et temps d’arrêt réglables
Comparer maintenant
Sélectionner
Protection optimale en mode maintenance
  • Surveillance des temps d'arrêt et de la vitesse
  • 4 sorties à semi-conducteur sécurisées
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (CEI 61508), SILCL3 (EN 62061)
  • Fréquence d'entrée maximale 2 kHz
  • Limite de vitesse et fréquence de contrôle réglables selon le modèle de 0,1 à 9,9 Hz ou 0,5 à 99 Hz
  • 2 sorties d'état pour l'affichage des défauts et de l'état
  • LED de diagnostic
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Avantages

Mouvements sécurisés des machines

Safe Motion Monitoring and Control comprend la surveillance et la commande sûres des mouvements des machines. Avec les différents produits de sécurité, Safe Motion Monitoring and Control prend en charge une multitude de tâches : de la surveillance d’arrêt en passant par la surveillance de la vitesse jusqu’à la surveillance de position. Cela assure des processus continus. Safe Motion Monitoring and Control combine le matériel, la logique et les fonctions adaptées à votre application. Ainsi, vous évitez des temps d'arrêt des machines et réduisez les temps d’installation sur votre machine.
Détection précise : Safe Motion Measure

Safe Motion Measure propose des codeurs de sécurité et des systèmes Feedback-moteur fiables de SICK. Ces derniers détectent la position, l’angle et la vitesse d’un AGV et transmettent les données correspondantes à un système de commande de sécurité.

Recommandation de produit DFS60S Pro

Recommandation de produit AFS/AFM60S Pro

Recommandation de produit SRS/SRM50

Surveillance continue : Safe Motion Monitoring

Grâce aux modules Motion Control, Safe Motion Monitoring permet de surveiller en permanence les mouvements des machines. Une de leurs tâches essentielles est d’initier de façon ciblée des fonctions de sécurité d’entraînement et de les exécuter.

Recommandation de produit Flexi Soft Drive Monitor

Commande sécurisée : Safe Motion Control

Des systèmes de commande de sécurité exécutent des fonctions de sécurité d’entraînement. Les systèmes de commande de sécurité évaluent les données reçues et réagissent en cas de danger.

Recommandation de produit Flexi Soft

Surveillance sûre pour les applications mobiles et fixes

Des exigences différentes nécessitent des solutions variables. Que ce soit pour la réalisation de concepts de sécurité simples ou complexes : avec Safe Motion Monitoring and Control de SICK, cela est possible de manière simple et intuitive. Avec Safe Motion Monitoring and Control, vous augmentez considérablement la disponibilité de votre machine. Vous réduisez les coûts, car vous n’avez pas besoins de dispositifs de protection supplémentaires.
Une surveillance sûre des entraînements garantit une disponibilité élevée

Pour les applications mobiles, il s’agit de surveiller les angles de braquage et la vitesse. Onze fonctions de sécurité d’entraînement différentes assurent alors davantage de flexibilité lors de la conception des machines. Via une adaptation dynamique du champ de protection, Safe Motion Monitoring and Control adapte les mouvements de la machine aux modifications des champs de protection. Ainsi, votre AGVS ne s’arrête que si cela est réellement nécessaire.

Recommandation de produit Flexi Soft Drive Monitor

Surveillance fiable des arrêts et de la vitesse

Pour les applications fixes, l'étendue des fonctions de Safe Motion Monitoring and Control comprend la simple surveillance des arrêts mais aussi la surveillance de fonctions de sécurité d’entraînement complexes. Cela permet de piloter aisément les processus, de réduire fortement les temps d'arrêt et de rendre les déroulements d’étapes de travail plus flexibles.

Recommandation de produit Flexi Soft Drive Monitor

Recommandation de produit Standstill Monitor

Recommandation de produit Speed Monitor

Prêt à l'emploi pour des mouvements sûrs

Safe Motion Monitoring and Control de SICK surveille en permanence et de façon fiable votre machine, transformant ainsi des mouvements de machine dangereux en mouvements sans risques. En dehors de la sécurité, le facteur de la rentabilité joue également un rôle déterminant. Avec Safe Motion Monitoring and Control, SICK offre des fonctions qui réduisent les temps d'arrêt et augmentent l’efficacité des machines. De plus, le logiciel intuitif facilite la configuration de votre application.
Combiné de façon rentable La gamme de produits Safe Motion Monitoring and Control comprend de nombreux appareils assortis les uns aux autres et offre une multitude de fonctions de sécurité. De plus, les capteurs s’intègrent rapidement dans des conceptions de machines et sont mis en service en peu de temps. Safe Motion Monitoring and Control est synonyme de processus continus et de temps d’arrêt courts des machines.
Rapidement mis en service

Avec le logiciel de configuration sans licence Flexi Soft Designer ou Safety Designer, vous configurez vos produits Safe Motion Monitoring and Control. Pour l’intégration aisée de fonctions de sécurité d’entraînement, les logiciels clairement structurés et intuitifs fournissent des blocs de fonction préconfigurés.

Recommandation de produit Flexi Soft Designer

Recommandation de produit Safety Designer

Augmente la performance de la machine grâce à la surveillance de l’entraînement

Si vous connaissez parfaitement le sens de déplacement, la vitesse et la position d’une partie de la machine, vous pouvez optimiser considérablement les processus. Cela permet d’harmoniser et de synchroniser les processus de travail. Ainsi, vous gagnez du temps et réduisez les coûts tout en augmentant considérablement la disponibilité de votre machine. En plus, avec les produits de SICK, des applications jusqu’au niveau de performance e peuvent être réalisées de façon sûre.
Temps d’installation et de maintenance plus courts

Le processus d’installation et de maintenance peut être considérablement écourté grâce à la surveillance sûre de pièces de machine petites et grandes en mouvement. Grâce à la fonction Safe Motion Monitoring and Control de la limitation sûre de vitesse, il est possible de travailler dans les zones dangereuses. Ainsi, vous protégez votre personnel tout en profitant en même temps d’une efficacité supérieure des machines.

Recommandation de produit Speed Monitor

Recommandation de produit Flexi Soft Drive Monitor

Disponibilité élevée grâce aux processus efficients

Grâce aux fonctions de sécurité d’entraînement étendues telles que la limitation sûre de vitesse ou la limitation sûre de position, vous optimisez les mouvements de votre machine. L’interaction entre les humains et la machine est alors possible sans devoir éteindre la machine.

Recommandation de produit Flexi Soft Drive Monitor

Téléchargements