- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Rideaux d'automatisme
- Rideaux d'automatisation mesurants
- MLG-2 WebChecker
- MLG05W-0900H12501
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
MLG05W-0900H12501
1117410
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Version d’appareil Régulation de bord Principe du capteur Émetteur / récepteur Longueur minimale de l’objet 4 mm 1) Entraxe des faisceaux 5 mm Résolution 0,1 mm Temps de cycle 32 μs par faisceau Répétabilité 6 µm 2) Précision ± 0,3 mm 3) Type de synchronisation Câble Nombre de faisceaux 270 Largeur de champ de mesure totale 1.345 mm Largeur de champ de mesure détail Largeur de champ de mesure (côté raccordement) 1.345 mm Zone morte (moyenne zone) 0 mm Largeur de champ de mesure (tête) 0 mm Caractéristiques logicielles (par défaut) Q1 Alarme générale Application Mode standard Compris dans la livraison 1 x émetteur
1 x récepteur
1 x Module de bus de terrain
4/6 × fixations QuickFix (à partir d’une hauteur de détection de 2 m, 6 fixations QuickFix)
1 × notice de démarrage rapide
- 1) Voir le graphique : définition produit.
- 2) 1 sigma, 0 % de transmission d'objets.
- 3) Pour les objets compacts et un alignement exact de l’émetteur et du récepteur.
- Mécanique/électronique
Source d'émission LED, lumière infrarouge Longueur d'onde 850 nm Tension d'alimentation UV CC 19,2 V ... 28,8 V 1) Consommation électrique émetteur 68,5 mA 2) Consommation électrique récepteur 174 mA 2) Puissance absorbée du module de bus de terrain 115 mA Ondulation résiduelle < 5 Vss Courant de sortie Imax. 100 mA Charge de sortie, capacitive 100 nF Charge de sortie, inductive 1 H Durée d'initialisation < 1 s Sortie de commutation Push-pull : PNP/NPN Dimensions (l x H x P) 34 mm x 1.429,4 mm x 30,6 mm Mode de raccordement Connecteur mâle M12, 5 pôles, 0,22 m
Connecteur mâle M12, 12 pôles, 0,27 m
Matériau du boîtier Aluminium Affichage LED Indice de protection IP65, IP67
3)Protections électriques Raccordements UV protégés contre l'inversion de polarité
Sortie Q protégée contre les courts-circuits
Suppression des impulsions parasites
Classe de protection III Poids 2,959 kg Vitre frontale PMMA Option Aucune Fichier UL n° NRKH.E181493 - 1) Sans charge.
- 2) , sans charge pour 24 V.
- 3) Fonctionnement à l’extérieur uniquement avec un boîtier de protection externe.
- Performance
Portée maximale 3,5 m 1) Portée minimale ≥ 0,2 m Portée de travail 2,5 m Temps de réponse 54,4 ms 2) - 1) Sans réserve pour les questions ambiantes et la détérioration de la diode.
- 2) Avec charge ohmique.
- Interface de communication
EtherNet/IP™ ✔ Sortie numérique Q1 Nombre 1
- Caractéristiques ambiantes
Immunité aux chocs Chocs continus 10 g, 16 ms, 1.000 chocs
Choc unique 15 g, 11 ms, 3 chocs par essieu
Immunité aux vibrations Vibrations de forme sinusoïdale10-150 Hz, 5 g Insensibilité à la lumière ambiante 100.000 lx Température de fonctionnement –30 °C ... +55 °C Température ambiante d’entreposage –40 °C ... +70 °C
- Classifications
ECl@ss 5.0 27270910 ECl@ss 5.1.4 27270910 ECl@ss 6.0 27270910 ECl@ss 6.2 27270910 ECl@ss 7.0 27270910 ECl@ss 8.0 27270910 ECl@ss 8.1 27270910 ECl@ss 9.0 27270910 ECl@ss 10.0 27270910 ECl@ss 11.0 27270910 ETIM 5.0 EC002549 ETIM 6.0 EC002549 ETIM 7.0 EC002549 ETIM 8.0 EC002549 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-