Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker

MLG05W-0848G12501
1117485
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Version d’appareilRégulation de bord
      Principe du capteurÉmetteur / récepteur
      Longueur minimale de l’objet4 mm 1)
      Entraxe des faisceaux5 mm
      Résolution0,1 mm
      Temps de cycle32 μs par faisceau
      Répétabilité6 µm 2)
      Précision± 0,3 mm 3)
      Type de synchronisationCâble
      Nombre de faisceaux480
      Largeur de champ de mesure totale2.995 mm
      Largeur de champ de mesure détail
      Largeur de champ de mesure (côté raccordement)1.195 mm
      Zone morte (moyenne zone)605 mm
      Largeur de champ de mesure (tête)1.195 mm
      Caractéristiques logicielles (par défaut)
      Q1/CAlarme générale
      Q2Apprentissage standard
      Q3Position bord 1
      QAPosition bord 1 croissant
      ApplicationMode standard
      Compris dans la livraison

      1 x émetteur

      1 x récepteur

      4/6 × fixations QuickFix (à partir d’une hauteur de détection de 2 m, 6 fixations QuickFix)

      1 × notice de démarrage rapide

      • 1) Voir le graphique : définition produit.
      • 2) 1 sigma, 0 % de transmission d'objets.
      • 3) Pour les objets compacts et un alignement exact de l’émetteur et du récepteur.
    • Mécanique/électronique
      Source d'émissionLED, lumière infrarouge
      Longueur d'onde850 nm
      Tension d'alimentation UVCC 19,2 V ... 28,8 V 1)
      Consommation électrique émetteur79 mA 2)
      Consommation électrique récepteur216 mA 2)
      Ondulation résiduelle< 5 Vss
      Courant de sortie Imax.100 mA
      Charge de sortie, capacitive100 nF
      Charge de sortie, inductive1 H
      Durée d'initialisation< 1 s
      Sortie de commutationPush-pull : PNP/NPN
      Dimensions (l x H x P)34 mm x 3.079,4 mm x 30,6 mm
      Mode de raccordement

      Connecteur mâle M12, 5 pôles, 0,22 m

      Connecteur mâle M12, 8 pôles, 0,27 m

      Connecteur femelle M12, 4 pôles, codage D, 0,19 m

      Matériau du boîtierAluminium
      AffichageLED
      Indice de protectionIP65, IP67
      3)
      Protections électriques

      Raccordements UV protégés contre l'inversion de polarité

      Sortie Q protégée contre les courts-circuits

      Suppression des impulsions parasites

      Classe de protectionIII
      Poids6,259 kg
      Vitre frontalePMMA
      OptionAucune
      Fichier UL n°NRKH.E181493
      • 1) Sans charge.
      • 2) , sans charge pour 24 V.
      • 3) Fonctionnement à l’extérieur uniquement avec un boîtier de protection externe.
    • Performance
      Portée maximale3,5 m 1)
      Portée minimale≥ 0,2 m
      Portée de travail2,5 m
      Temps de réponse95,8 ms 2)
      • 1) Sans réserve pour les questions ambiantes et la détérioration de la diode.
      • 2) Avec charge ohmique.
    • Interface de communication
      IO-Link✔ , IO-Link V1.1
      Taux de transfert des données230,4 kbit/s (COM3)
      Longueur max. de câble20 m
      Temps de cycle14 ms
      VendorID26
      DeviceID HEX80022F
      DeviceID DEC8389167
      Longueur de données de process32 Byte (TYPE_2_V) 1)
      Analogique✔ , Courant électrique
      Entrées/sorties1 x analogiques + 3 x Q (IO-Link)
      Sortie analogiqueQA1
      Nombre1
      TypeSortie courant
      Courant électrique4 mA ... 20 mA
      Sortie numériqueQ1 ... Q3
      Nombre3
      Entrée numériqueQ2, Q3
      Nombre2
      • 1) With an IO-Link master with V1.0, fall back to interleaved mode (consisting of TYPE_1_1 (ProcessData) and TYPE_1_2 (On-request Data)).
    • Caractéristiques ambiantes
      Immunité aux chocs

      Chocs continus 10 g, 16 ms, 1.000 chocs

      Choc unique 15 g, 11 ms, 3 chocs par essieu

      Immunité aux vibrationsVibrations de forme sinusoïdale10-150 Hz, 5 g
      Insensibilité à la lumière ambiante100.000 lx
      Température de fonctionnement–30 °C ... +55 °C
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +70 °C
    • Smart Task
      Désignation Smart TaskLogique de base
    • Classifications
      ECl@ss 5.027270910
      ECl@ss 5.1.427270910
      ECl@ss 6.027270910
      ECl@ss 6.227270910
      ECl@ss 7.027270910
      ECl@ss 8.027270910
      ECl@ss 8.127270910
      ECl@ss 9.027270910
      ECl@ss 10.027270910
      ECl@ss 11.027270910
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    MLG05W-0848G12501
    plan coté
    MLG05W-0848G12501
    Possibilités de réglages
    MLG05W-0848G12501
    Mode et schéma de raccordement MLG-2 WebChecker
    MLG05W-0848G12501
    Schéma de raccordement Répartiteur en T
    MLG05W-0848G12501
    Définition du produit