- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Rideaux d'automatisme
- Rideaux d'automatisation mesurants
- MLG-2 WebChecker
- MLG05W-0656I12501
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
MLG05W-0656I12501
1121812
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Version d’appareil Régulation de bord Principe du capteur Émetteur / récepteur Longueur minimale de l’objet 4 mm 1) Entraxe des faisceaux 5 mm Résolution 0,1 mm Temps de cycle 32 μs par faisceau Répétabilité 6 µm 2) Précision ± 0,3 mm 3) Type de synchronisation Câble Nombre de faisceaux 360 Largeur de champ de mesure totale 2.545 mm Largeur de champ de mesure détail Largeur de champ de mesure (côté raccordement) 895 mm Zone morte (moyenne zone) 755 mm Largeur de champ de mesure (tête) 895 mm Caractéristiques logicielles (par défaut) Q1/C Alarme générale Q2 Apprentissage standard Interface RS-485 System status, edge 1 … 10, function 1 … 5 Vitesse de transmission RS-485 115.2 kBaud Application Mode standard Compris dans la livraison 1 x émetteur
1 x récepteur
4/6 × fixations QuickFix (à partir d’une hauteur de détection de 2 m, 6 fixations QuickFix)
1 × notice de démarrage rapide
- 1) Voir le graphique : définition produit.
- 2) 1 sigma, 0 % de transmission d'objets.
- 3) Pour les objets compacts et un alignement exact de l’émetteur et du récepteur.
- Mécanique/électronique
Source d'émission LED, lumière infrarouge Longueur d'onde 850 nm Tension d'alimentation UV CC 19,2 V ... 28,8 V 1) Consommation électrique émetteur 73 mA 2) Consommation électrique récepteur 192 mA 2) Ondulation résiduelle < 5 Vss Courant de sortie Imax. 100 mA Charge de sortie, capacitive 100 nF Charge de sortie, inductive 1 H Durée d'initialisation < 1 s Sortie de commutation Push-pull : PNP/NPN Dimensions (l x H x P) 34 mm x 2.629,4 mm x 30,6 mm Mode de raccordement Connecteur mâle M12, 5 pôles, 0,22 m
Connecteur mâle M12, 8 pôles, 0,27 m
Connecteur femelle M12, 4 pôles, codage D, 0,19 m
Matériau du boîtier Aluminium Affichage LED Indice de protection IP65, IP67
3)Protections électriques Raccordements UV protégés contre l'inversion de polarité
Sortie Q protégée contre les courts-circuits
Suppression des impulsions parasites
Classe de protection III Poids 5,359 kg Vitre frontale PMMA Option Aucune Fichier UL n° NRKH.E181493 - 1) Sans charge.
- 2) , sans charge pour 24 V.
- 3) Fonctionnement à l’extérieur uniquement avec un boîtier de protection externe.
- Performance
Portée maximale 3,5 m 1) Portée minimale ≥ 0,2 m Portée de travail 2,5 m Temps de réponse 72,2 ms 2) - 1) Sans réserve pour les questions ambiantes et la détérioration de la diode.
- 2) Avec charge ohmique.
- Interface de communication
IO-Link ✔ , IO-Link V1.1 Taux de transfert des données 230,4 kbit/s (COM3) Longueur max. de câble 20 m Temps de cycle 14 ms VendorID 26 DeviceID HEX 80022F DeviceID DEC 8389167 Longueur de données de process 32 Byte (TYPE_2_V) 1) Série ✔ , RS-485 Taux de transfert des données 1.2 kbit/s …921.6 kbit/s Entrées/sorties RS-485 + 2 x Q (IO-Link) Sortie numérique Q1, Q2 Nombre 2 Entrée numérique Q2 Nombre 1 - 1) With an IO-Link master with V1.0, fall back to interleaved mode (consisting of TYPE_1_1 (ProcessData) and TYPE_1_2 (On-request Data)).
- Caractéristiques ambiantes
Immunité aux chocs Chocs continus 10 g, 16 ms, 1.000 chocs
Choc unique 15 g, 11 ms, 3 chocs par essieu
Immunité aux vibrations Vibrations de forme sinusoïdale10-150 Hz, 5 g Insensibilité à la lumière ambiante 100.000 lx Température de fonctionnement –30 °C ... +55 °C Température ambiante d’entreposage –40 °C ... +70 °C
- Smart Task
Désignation Smart Task Logique de base
- Classifications
ECl@ss 5.0 27270910 ECl@ss 5.1.4 27270910 ECl@ss 6.0 27270910 ECl@ss 6.2 27270910 ECl@ss 7.0 27270910 ECl@ss 8.0 27270910 ECl@ss 8.1 27270910 ECl@ss 9.0 27270910 ECl@ss 10.0 27270910 ECl@ss 11.0 27270910 ETIM 5.0 EC002549 ETIM 6.0 EC002549 ETIM 7.0 EC002549 ETIM 8.0 EC002549 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-