Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker

MLG05W-0515N52501
1116869
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Version d’appareilRégulation de bord
      Principe du capteurÉmetteur / récepteur
      Longueur minimale de l’objet4 mm 1)
      Entraxe des faisceaux5 mm
      Résolution0,1 mm
      Temps de cycle32 μs par faisceau
      Répétabilité6 µm 2)
      Précision± 0,3 mm 3)
      Type de synchronisationCâble
      Nombre de faisceaux300
      Largeur de champ de mesure totale1.645 mm
      Largeur de champ de mesure détail
      Largeur de champ de mesure (côté raccordement)745 mm
      Zone morte (moyenne zone)155 mm
      Largeur de champ de mesure (tête)745 mm
      Caractéristiques logicielles (par défaut)
      Q1Alarme générale
      ApplicationMode standard
      Compris dans la livraison

      1 × émetteur (dans un tube de protection IP69K)

      1 × récepteur (dans un tube de protection IP69K)

      1 x Module de bus de terrain

      1 x notice de montage IP69K

      1 × notice de démarrage rapide

      • 1) Voir le graphique : définition produit.
      • 2) 1 sigma, 0 % de transmission d'objets.
      • 3) Pour les objets compacts et un alignement exact de l’émetteur et du récepteur.
    • Mécanique/électronique
      Source d'émissionLED, lumière infrarouge
      Longueur d'onde850 nm
      Tension d'alimentation UVCC 19,2 V ... 28,8 V 1)
      Consommation électrique émetteur70 mA 2)
      Consommation électrique récepteur180 mA 2)
      Puissance absorbée du module de bus de terrain115 mA
      Ondulation résiduelle< 5 Vss
      Courant de sortie Imax.100 mA
      Charge de sortie, capacitive100 nF
      Charge de sortie, inductive1 H
      Durée d'initialisation< 1 s
      Sortie de commutationPush-pull : PNP/NPN
      Dimensions (l x H x P)50 mm x 1.880,1 mm x 50 mm
      Mode de raccordement

      Connecteur mâle M12, 5 pôles, 1,4 m

      Connecteur mâle M12, 12 pôles, 1,4 m

      Matériau du boîtier

      Aluminium (rideau de détection)

      PMMA Plexiglas XT Food Contact DoC (tube de protection)

      Polypropylène, acier inoxydable 1.4404 (câble)

      VA 1.4305 (Élément de compensation de la pression)

      Acier inoxydable 1.4404 (capuchons d’extrémité)

      Acier inoxydable V4A 1.4404 DIN EN 1672-2 (presse-étoupe)

      AffichageLED
      Indice de protectionIP69K
      3)
      Protections électriques

      Raccordements UV protégés contre l'inversion de polarité

      Sortie Q protégée contre les courts-circuits

      Suppression des impulsions parasites

      Classe de protectionIII
      Poids3,559 kg
      OptionBoîtier de protection IP69K
      Fichier UL n°NRKH.E181493
      • 1) Sans charge.
      • 2) , sans charge pour 24 V.
      • 3) Fonctionnement à l’extérieur uniquement avec un boîtier de protection externe.
    • Performance
      Portée maximale3,5 m 1)
      Portée minimale≥ 0,2 m
      Portée de travail2,5 m
      Temps de réponse60,3 ms 2)
      • 1) Sans réserve pour les questions ambiantes et la détérioration de la diode.
      • 2) Avec charge ohmique.
    • Interface de communication
      PROFINET
      Sortie numériqueQ1
      Nombre1
    • Caractéristiques ambiantes
      Immunité aux chocs

      Chocs continus 10 g, 16 ms, 1.000 chocs

      Choc unique 15 g, 11 ms, 3 chocs par essieu

      Immunité aux vibrationsVibrations de forme sinusoïdale10-150 Hz, 5 g
      Insensibilité à la lumière ambiante100.000 lx
      Température de fonctionnement–20 °C ... +55 °C
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +70 °C
    • Classifications
      ECl@ss 5.027270910
      ECl@ss 5.1.427270910
      ECl@ss 6.027270910
      ECl@ss 6.227270910
      ECl@ss 7.027270910
      ECl@ss 8.027270910
      ECl@ss 8.127270910
      ECl@ss 9.027270910
      ECl@ss 10.027270910
      ECl@ss 11.027270910
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    MLG05W-0515N52501
    plan coté
    MLG05W-0515N52501
    Plan coté PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP
    MLG05W-0515N52501
    Possibilités de réglage
    MLG05W-0515N52501
    Mode et schéma de raccordement MLG-2 WebChecker
    MLG05W-0515N52501
    Mode de raccordement Ethernet
    MLG05W-0515N52501
    Schéma de raccordement Répartiteur en T
    MLG05W-0515N52501
    Définition du produit