Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 ProNet
Moins de coûts et plus de flexibilité grâce aux interfaces intégrées
Vos avantages
- Des besoins plus réduits en câblage permettent d''économiser du temps lors de la planification et de l''installation
- La communication de données acyclique permet d''accéder à la fonction de diagnostic et au changement de format
- Les interfaces intégrées et les modules fonctionnels correspondants réduisent le travail à la mise en service
- Fonction « Haute exactitude de mesure » pour la détection fiable de petits objets
- Fonction « Mode transparent » pour la détection fiable et la mesure d''objets transparents
- Logiciel de configuration SOPAS pour plus de fonctions et un accès direct au MLG-2 ProNet
- La fonction « Highspeed Scan » offre un temps de réponse réduit pour une détection sûre d''objets rapides
- Les extensions ou les modifications peuvent être exécutées facilement et garantissent flexibilité et, ainsi, sécurité sur le long terme