Contact
Feedback

Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 Pro

Performances maximales en matière de temps de réponse, de résolution et de détection d'objet

Vos avantages

  • La fonction « Highspeed Scan » offre un temps de réponse réduit pour une détection sûre d'objets rapides
  • Un concept modulaire pour une solution toujours adaptée d'un fournisseur unique
  • Fonction « Haute exactitude de mesure » pour la détection fiable de petits objets
  • Fonction « Mode transparent » pour la détection fiable et la mesure d'objets transparents
  • Le logiciel de configuration SOPAS avec des assistants guidés par menu économise du temps lors de la configuration
  • Maintenance simplifiée sans personnel technique grâce à la fonction de clonage avec IO-Link
  • Fiabilité élevée par la sécurité contre la lumière externe

Aperçu

Performances maximales en matière de temps de réponse, de résolution et de détection d'objet

Le perfectionnement continu dans le domaine des rideaux optiques mesurants : avec la famille de produits MLG-2, SICK propose toujours la solution adaptée à de nombreuses applications d'automatisation de la logistique et de construction mécanique. La variante MLG-2 Pro s'utilise dans les applications complexes impliquant des objets transparents et se déplaçant à vitesse élevée. Avec de nouvelles fonctions comme « Mode transparent », « Highspeed Scan » ou « Haute exactitude de mesure », le MLG-2 Pro prend en charge de nouvelles applications de mesure avec une plus grande précision. Grâce aux solutions pré-installées dans le logiciel de configuration SOPAS, même les applications complexes, comme la mesure de la largeur des objets, sont faciles à configurer. Le MLG-2 Pro intègre toutes les interfaces industrielles courantes, ce qui permet également de programmer des solutions personnalisées via les commandes.

En bref
  • Rideau de détection haute résolution : disponible avec entraxe des faisceaux de 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm et 50 mm
  • Fonction « Highspeed Scan » avec vitesse de balayage triple
  • Fonction « Mode transparent » pour la détection des matériaux transparents
  • Faisceaux croisés mesurants, 4 x zones mesurant, 2 x fonctions d’arrêt
  • Commutable vers l’évaluation haute résolution avec une précision de 2 mm maximum
  • Compression des données : Run Length Coding

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Interface de communication

    IO-Link, analogique

    Série, IO-Link (RS-485)

    IO-Link

    Entraxe des faisceaux2,5 mm ... 50 mm
    Portée de travail

    2 m

    5 m

    8,5 m

    Hauteur de détection140 mm ... 3.140 mm
    Temps de réponse3,5 ms ... 40,6 ms
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut