Contact
Feedback

Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 Prime

Configurer simplement les applications de mesure sur l'écran

Vos avantages

  • Concept Easy : gain de temps et réduction des coûts grâce à la configuration aisée et à la mise en service rapide
  • Un concept modulaire pour une solution toujours adaptée d'un fournisseur unique
  • Deux rayons de synchronisation optique augmentent la sécurité d'exploitation
  • Maintenance simplifiée sans personnel technique grâce à la fonction de clonage avec IO-Link
  • Paramétrage direct sur l'écran de l'appareil pour une mise en service rapide
  • IO-Link comme interface pour la configuration, la transmission des données de mesure et le diagnostic
  • Peu de connaissances spécialisées suffisent à l'utilisateur du fait de la sélection très claire des fonctions les plus importantes
  • Le boîtier en aluminium robuste est garant d'une haute sécurité d'exploitation

Aperçu

Configurer simplement les applications de mesure sur l'écran

Le perfectionnement continu dans le domaine des rideaux optique mesurant : avec sa gamme MLG-2, SICK propose une solution adaptée à de nombreuses applications d'automatisation de la logistique et de construction mécanique. Configuration simple et diagnostic au moyen d'un écran clair : le MLG-2 Prime est approprié pour toutes les applications standards comme le contrôle de dépassement ainsi que la mesure de la largeur et de la hauteur d'objets. Le câblage entre l'émetteur et le récepteur est rendu superflu par la synchronisation optique. Le raccordement aux commandes est effectué au moyen de sorties de commutation Push-Pull ou de sorties analogiques. Les données peuvent être éditées directement au moyen de l'interface IO-Link avec les modules fonctionnels correspondants. Le MLG-2 Prime est particulièrement approprié pour la mesure de la hauteur et de la largeur d'objets. La nouvelle fonction « Reconnaissance d'objets » économise temps et ressources. Le MLG-2 Prime peut être commandé déjà préconfiguré.

En bref
  • Rideau de détection haute résolution : avec entraxe des faisceaux de 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm et 50 mm
  • Trois sorties de commutation push-pull ou deux sorties analogiques possibles
  • Paramétrage de l’écran avec des fonctions de mesures choisies préprogrammées
  • Hauteur de détection jusqu’à 3,2 m
  • Portée de travail jusqu’à 8,5 m
  • Synchronisation optique de l’émetteur et du récepteur
  • Fonction de clonage par IO-Link
  • Plage de températures de –30 °C à 55 °C

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Interface de communicationIO-Link / analogique / IO-Link
    Entraxe des faisceaux5 mm ... 50 mm
    Portée de travail5 m / 8,5 m
    Hauteur de détection140 mm ... 3.140 mm
    Temps de réponse6 ms ... 53,6 ms
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut