Contact
Feedback

Rideaux d'automatisation commutables
SLG

Une détection fiable avec une forme extrêmement mince

Vos avantages

  • Le design compact, mince et lisse facilite l'intégration dans les applications
  • Bouton d'apprentissage capacitif et LED pour une mise en service aisée des solutions complexes
  • Les modèles fins et plats offrent une grande flexibilité de montage
  • Configuration utilisateur préréglée en usine ou configuration flexible avec bouton d'apprentissage
  • Synchronisation optique pour éviter la pose de câbles et gagner du temps
  • Mesurant seulement 8 x 25 mm, les Smart Light Grids s'adaptent presque partout et s'intègrent dans les murs, portes, convoyeurs et machines
  • Le bouton d'apprentissage et la fonction inhibition automatique des faisceaux favorisent le plug & play. L'outil d'alignement et la fonction « click & go » simplifient l'installation.

Aperçu

Une détection fiable avec une forme extrêmement mince

La gamme de produits Smart Light Grids comprend les rideaux d'automatisme Smart Area Sensor, Smart Gate Sensor et Smart Pick to light Sensor. Mesurant seulement 8 x 25 mm, ils s'adaptent presque partout et s'intègrent dans les murs, portes, convoyeurs et machines. Ils sont disponibles dans une version plus mince et plus plate, pour des hauteurs de contrôle de 120 à 1.400 mm et dans un boîtier en plastique ou en aluminium. La fonction inhibition automatique, le bouton d'apprentissage et l'outil d'alignement garantissent une durée de vie plus longue.

En bref
  • Longueurs surveillées variables entre 120 et 1.400 mm (par extensions de 160 mm)
  • Portée de travail 7 m
  • Temps de réponse 18 ms
  • Résolution de 45 mm à 25 mm
  • Préparation des commandes avec LED de tâche claires côtés émetteur et récepteur
  • Classe de protection IP 65
  • Immunité aux lumières parasites jusqu’à 150 000 lx

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Portée de travail7 m
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut