Contact
Feedback

Rideaux d'automatisation commutables
FLG

Installation et mise en service aisées et performances de pointe

Vos avantages

  • Installation et alignement aisés car l'émetteur et le récepteur se trouvent dans le même boîtier
  • Le verrouillage paramétrable des touches protège contre la modification involontaire de paramètres et la manipulation pendant le fonctionnement
  • Grâce à la temporisation, le signal de sortie est disponible plus longtemps sur la commande
  • Disponible également en version ouverte pour une intégration facile dans l'environnement de votre application
  • Grande plage de contrôle et donc un seul appareil nécessaire pour le contrôle des pièces petites ou grandes
  • Le réglage de la sensibilité permet de masquer les copeaux qui tombent et de détecter uniquement les objets importants

Aperçu

Installation et mise en service aisées et performances de pointe

Le rideau d'automatisme à commutation FLG (Frame Light Grid) est une solution innovante regroupant émetteur et récepteur dans un seul boîtier pour la détection des petites pièces. L'ajustement individuel de l'émetteur et du récepteur, auparavant si complexe, est désormais inutile. Avec le principe de fonctionnement dynamique, le FLG se charge du contrôle de l'éjection et du prélèvement des pièces à usiner dans les presses et les machines à estamper ou accompagne le processus d'emballage. Le principe de fonctionnement statique permet de l'utiliser pour le contrôle de rupture de fil. Dans une plage de contrôle de 200 mm x 250 mm ou 200 mm x 120 mm, il détecte les petites pièces jusqu'à 2 mm sur une grande surface.

En bref
  • Principe de fonctionnement dynamique ou statique, commutable
  • Boîtier en forme de fourche et de cadre, réglage aisé
  • Sensibilité réglable
  • Verrouillage paramétrable des touches
  • Boîtier métallique robuste
  • Temporisation réglable
  • Commutable entre Q et Q inversé
  • Temps de réponse très court

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    VersionFermé / ouvert
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut