Rideaux d'automatisation commutables
ELG
Le rideau d'automatisme robuste pour de nombreuses applications standard
Vos avantages
- Insensibilité élevée aux lumières parasites, à la lumière du soleil et la lumière reflétée, pour éviter les erreurs de commutation
- Une réserve de fonctionnement élevée augmente la disponibilité de l'application et réduit la maintenance
- Solution efficace et efficiente composée de plusieurs faisceaux dans un seul boîtier avec un seul câble de raccordement
- Mise en service facile grâce à un plus grand angle d’ouverture optique et à la possibilité d’effectuer un réglage précis manuellement
- La synchronisation optique permet un montage rapide et un raccordement économique
- Le réglage de la sensibilité garantit au client un fonctionnement sans défaut et sans problème de reflets parasites