Aperçu
L’appareil RFID de mesure avec contrôle de passage et du sens de passage intégré
L’appareil de lecture/écriture RFID RFU65x permet de gagner de la place et du temps, et de réaliser des économies lors de l’identification de véhicules et des composants des véhicules. L’appareil compact peut déterminer l’angle à partir duquel le transpondeur réagit. De plus, le RFU65x possède une unité logique intégrée qui traite les données à l’aide d’algorithmes. Il est ainsi possible de déduire, p. ex., la détection de passage, y compris le sens du mouvement d’un véhicule lors de son passage par un portail d’entrée de marchandise. Comparé à d’autres appareils, le RFU65x n’a pas besoin d’antennes externes supplémentaires. Cela permet non seulement de réaliser des économies, mais aussi de simplifier et d’accélérer les processus d’application dans le secteur logistique et dans l’industrie automobile.
En bref
- Antenne et traitement de données intégrés au capteur
- Distance de lecture jusqu'à 10 m
- Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
- Détection de la direction et de la position
- Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
- Compatible avec SICK AppSpace
- Conception robuste selon IP67