Aperçu
Intégration facile, intelligence incluse
Le RFU63x de SICK marque le début d'une nouvelle génération d'unités d'écriture / lecture RFID industrielles dans la bande UHF. Grâce à sa logique de traitement intelligente, le RFU63x accomplit automatiquement les tâches dans les domaines de la production, de la logistique et du trafic et peut également s'utiliser en tant que système autonome. Ses fonctions, comme le traitement des données et le filtrage, garantissent des performances de lecture optimales et stables. Le RFU63x s'intègre de manière fluide et économique dans la plupart des réseaux industriels grâce à la technologie 4Dpro de SICK. Avec le système de sauvegarde par clonage, les paramètres peuvent être transférés sur d'autres appareils à l'aide d'une carte mémoire microSD, ce qui réduit considérablement la durée de remplacement et de configuration des appareils. Un signal LED librement programmable permet à l'utilisateur d'afficher des informations supplémentaires, par ex. les résultats de lecture et les informations de diagnostic.
En bref
- Antenne et traitement de données intégrés au capteur
- Distance de lecture jusqu'à 10 m
- Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
- Jusqu’à 4 antennes externes
- Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
- Compatible avec SICK AppSpace
- Conception robuste selon IP67