4. Lecture et écriture des transpondeurs
Grâce à la technologie RFID, les informations contenues dans un transpondeur peuvent non seulement être lues, mais aussi modifiées ou réécrites. Cela se produit directement au cours du processus et permet de stocker des informations supplémentaires (sur le processus) directement sur la puce de l'objet à identifier.
La technologie RFID permet d'identifier des objets de manière fiable, tant sur de courtes que sur de longues distances (jusqu'à 10 m).
La RFID permet de transmettre et de stocker de grandes quantités de données (jusqu'à 64 000 bits) sur les transpondeurs.
5. Fonctions intelligentes et standard mondial
En outre, ces systèmes offrent des fonctions intelligentes qui en simplifient largement l'intégration, l'exploitation et le diagnostic. La standardisation mondiale des fréquences radio par les normes ISO/IEC est également décisive pour le marché international de la technique du flux de matériel et la logistique. Les capteurs et systèmes à base de capteurs dans le domaine des hautes fréquences et des ultra-hautes fréquences (HF et UHF) constituent donc la solution optimale pour les flux de matériel.
6. La RFID est adaptée à une grande variété d’applications
Par rapport aux solutions d'identification optique, un autre avantage de la technologie RFID est qu'un lecteur peut résoudre une grande variété d'applications. Il peut le faire sans nécessiter de modifications mécaniques telles que des optiques, des unités d'éclairage ou des lentilles spéciales.
En outre, la taille du champ de lecture peut être adaptée de manière flexible aux exigences spécifiques par le biais de paramètres logiciels.
Vous trouverez ci-dessous une liste d'autres avantages de la RFID par rapport aux technologies d'identification optique :
Technologie d'identification| | RFID | Optique |
| | HF | UHF | Lecteurs de codes | Scanner de code barres |
Courte portée (<0.5 m) | √ | √ | √ | √ |
Moyenne portée (0.5 m ... 2m) | X | √ | √ | √ |
Longue portée (>5 m) | X | √ | X | X |
Lecture omnidirectionnelle | √ | √ | √(sur 1 plan) | X |
Pas besoin de ligne de mire | √ | √ | X | X |
Immunités aux conditions ambiantes | √ | √ | X | X |
| Sans maintenance | √ | √ | X | X |
| Lecture en masse | X | √ | X | X |
| Réécriture | √ | √ | X | X |
Prix des supports de données Polyvalence (forme, matériaux, ...) | € 0.10 - € 20 Moyenne | € 0.05 - € 20 Très haute | < € 0.01 Très haute | < € 0.01 Très haute |
Inconvénients de la technologie RFID
Comme évoqué plus haut, bien que la RFID soit peu influencée par les conditions ambiantes, certains paramètres d’humidité, de température ou de réflectivité des métaux jouent en sa défaveur.
Nous recommandons généralement d'effectuer quelques tests pour vérifier qu'une combinaison particulière de transpondeur et de lecteur fonctionne dans une application spécifique.
Selon la fréquence utilisée, la technologie RFID répondra plus ou moins bien à certains facteurs environnementaux.