Contact
Feedback

Étape 2 : Protection optoélectronique

Missions spéciales de sécurité

 

 

Protection des points dangereux avec la détection des doigts ou des mains

Application :

  • L'opérateur travaille très près du point dangereux de la machine
  • Détection fiable d'un doigt avec une capacité de détection de 14 mm
     

Avantages :

  • Possibilité d'interaction très fréquente de l'opérateur avec la machine et vue dégagée
  • Réduction de la distance par rapport au point dangereux à un niveau minimum
  • Soutien à une productivité élevée

> Presse plieuse avec barrage immatériel de sécurité deTec4 Core

Étape 3 : Sélection de la technologie du produit
> Barrages immatériels de sécurité
   ou
> Systèmes de caméras sûrs
   et
> Systèmes de commande adaptés fiables  

 

 

 

Protection des points dangereux avec détection des mains

Application :

  • L'opérateur travaille près du point dangereux de la machine
  • Détection fiable d'une main avec une capacité de détection jusqu'à 40 mm
     

Avantages :

  • Accès libre à la machine, interaction
  • fréquente et vue dégagée dans la machine possibles
  • Une prévention du contournement permet de mettre en place un redémarrage automatique.
     

 Étape 3 : Sélection de la technologie du produit

> Barrages immatériels de sécurité 
   et
> Systèmes de commande adaptés fiables

 

 

Protection de zone dangereuse avec détection de la présence d'une personne

Application :

  • L’interaction de l’opérateur avec la machine est régulier, mais pas fréquent
  • La vue de la zone dangereuse accessible est limitée
  • Détection fiable d'une jambe avec une capacité de détection jusqu'à 70 mm


Avantages :

  • Surveillance combinée de l'approche et de la présence
  • Accès libre à la machine


> Presse à chauffer les pneus avec Sim-4-Safety
> Robot et table pivotante avec S300 Mini

Étape 3 : Sélection de la technologie du produit
> Scrutateurs laser de sécurité
   ou
> Barrages immatériels de sécurité
   et
> Systèmes de commande adaptés fiables
 

Protection de zone dangereuse mobile avec détection d'une personne qui approche

Application :

  • Protection des personnes pendant le déplacement de véhicules
  • Détection fiable d'une jambe avec une capacité de détection jusqu'à 70 mm


Avantages :

  • Réduction des temps d'arrêt et de l'usure provoquée par un freinage fréquent
  • Adaptation automatique de la distance minimale à la vitesse 

> Système de convoyage de palettes avec S300
> Application AGS avec S300 Mini
> Application S3000 Expert

Étape 3 : Sélection de la technologie du produit
> Scrutateurs laser de sécurité
   et
> Systèmes de commande adaptés fiables
 

Contrôle d'accès sur un côté avec détection d'une personne

Application :
L’interaction de l’opérateur avec la machine est régulier, mais pas fréquent
Détection fiable d'une personne avec capacité de détection jusqu'à 150 mm ou systèmes multifaisceaux

Avantages :
Accès libre à la machine et vue dégagée dans la machine possibles 

Étape 3 : Sélection de la technologie du produit
> Barrières de sécurité multifaisceaux
   ou
> Barrières de sécurité monofaisceau
   ou
> Scrutateurs laser de sécurité
   et
> Systèmes de commande adaptés fiables

Contrôle d'accès d'un côté avec différenciation entre les personnes et les matériaux

Application :

  • Pour l'inhibition (muting), le contrôle des entrées et des sorties
  • Pour machines avec systèmes de transport de matériaux automatiques
  • Détection fiable d'une personne avec capacité de détection jusqu'à 150 mm ou systèmes multifaisceaux


Avantages :

  • Productivité élevée renforcée par un transport de matériaux sans entrave

 

> Inhibition (muting) avec M4000 Advanced

Étape 3 : Sélection de la technologie du produit
> Barrières de sécurité multifaisceaux et Inhibition (mutin) - Accessoires
   ou
> Barrages immatériels de sécurité (entrées/sorties)
   ou
> Scrutateurs laser de sécurité
   et
> Systèmes de commande adaptés fiables
 

Contrôle d'accès sur plusieurs côtés avec détection d'une personne

Application :
L’interaction de l’opérateur avec la machine est régulier, mais pas fréquent
Détection fiable d'une personne avec capacité de détection jusqu'à 150 mm ou systèmes multifaisceaux

Avantages :
Accès libre à la machine de plusieurs côtés et vue dégagée dans la machine possibles 

Étape 3 : Sélection de la technologie du produit
> Barrières de sécurité multifaisceaux
   et
> Colonnes miroirs et de montage
   et
> Systèmes de commande adaptés fiables
 

Vers le haut