Contact
Feedback

Nouveautés produits

Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE®
La solution de système Feedback-moteur pour moteurs compacts à arbres creux et entraînements directs
SES/SEM70
La solution de système Feedback-moteur pour grands moteurs à arbres creux et entraînements directs
SES/SEM90
Barrages immatériels de sécurité
Parce que nous perfectionnons la sécurité
deTec
Analyseurs de gaz in situ
Mesure de l’oxygène simplifiée
ZIRKOR100
A l’innovation dans les cellules
ZIRKOR200
Capteurs à ultrasons
Contrôle des marques de collage et des doubles épaisseurs pour le papier, carton, métal et plastique
UD18
Position analogiques
Le capteur de position ingénieux pour rainure en C
MPS-C
Rideaux d'automatisation mesurants
Moins de coûts et plus de flexibilité grâce aux interfaces intégrées
MLG-2 ProNet
Vision 2D
Programmable. Compacte. Polyvalente.
InspectorP63x
Vision 3D
Des solutions en 3D sur mesure pour les systèmes flexibles d’automatisation
TriSpectorP1000
Instantané 3D – Principe de contrôle pour une utilisation efficace à l'extérieur
Visionary-B
Codeurs incrémentaux
Codeur à programmation variée pour applications sur axes de machines
DUS60
Codeur incrémental versatile et robuste pour des applications industrielles
DBS60 Core
Codeur incrémental haute résolution - résistant et programmable
DFS60 Inox
Codeurs absolus
Résistant, précis, programmable
AFS/AFM60 Inox
Détecteurs de proximité inductifs
Forme rectangulaire compacte pour une utilisation dans des conditions ambiantes difficiles
IQG
Capteurs de niveau
Une solution propre
LFP Inox
Capteur multifonction pour la mesure du niveau et de la température
CFP Cubic
Capteurs de distance à longue portée
La performance à long terme
Dx1000
Capteurs pour tunnels
Modernise les performances de mesure de la qualité de l'air des tunnels
VISIC100SF
Compteurs de gaz
Mesure homologuée pour la distribution de gaz naturel
FLOWSIC500
The perfect match
FLOWSIC600-XT
Appareils de mesure de la poussière à lumière diffusée
Mesure de poussière fiable dans les gaz humides
FWE200DH
Mesure intelligente. Réduction des coûts.
DUSTHUNTER SP30
Analyseurs de gaz extractifs
Nous posons des jalons en matière de photomètres extractifs
SIDOR
Analyse des gaz sur mesure pour le contrôle des processus et des émissions
S700
Capteurs 3D-LiDAR
Outdoor est notre quatrième dimension
MRS1000
Scrutateurs laser de sécurité
La nouvelle génération de scrutateurs laser de sécurité pour applications mobiles
microScan3 Pro
Interrupteurs de sécurité sans contact
Petit, sûr et flexible
STR1
Interrupteurs de sécurité à interverrouillage
Le développement fiable des technologies éprouvées - l’interrupteur de sécurité à interverrouillage avec surveillance RFID
TR10 Lock
Capteurs de brillance
Un expert en matière de brillance
Glare
Capteurs photoélectriques
La portée a un nouveau domicile
PowerProx
La victoire de l'homme sur l'espace
DeltaPac
Un rapport effort / performance qui surprend
G10
Compact mais ultra-performant
W2S-2
Rond, puissant, robuste - le capteur en acier inoxydable M18 pour les applications wash-down
GR18 Inox
Petit, puissant, robuste - le capteur idéal pour les applications en milieu humide
G6 Inox
Détection sûre d’objets de toute sorte
SureSense
Détecteurs de proximité inductifs
La référence économique pour l’utilisation dans l’industrie alimentaire
IMF
La référence robuste pour les conditions ambiantes difficiles
IMB
Détecteurs de contraste
Petit, simple, rapide
KTM Core
Capteurs de débit
Détection du débit volumique sans contact et sans maintenance
Bulkscan®
La protection intelligente contre la marche à sec dans les pompes
T-Easic® FTS
RFID
L’appareil RFID de mesure avec contrôle de passage et du sens de passage intégré
RFU65x
Lecteurs manuel
Identification pratique et sécurisée des codes 2D
IDM24x
Capteurs de mesure de déplacement
Mesurer précisément avec facilité
OD Mini
Capteurs de mesure linéaires
Positionnement innovant avec les bus de terrain
OLM200
Sensor Integration Machine
Flexible. Intelligente. Communicative.
SIM4x00
Systèmes d’aide à la conduite
Système d’aide à la conduite pour la détection et la mesure d’un andain
WGS
Solutions CEMS
Gestion des données d’émission claire et économique
MEAC300
Systèmes track-and-trace
Numérisation des marchandises pour des processus logistiques optimisés
Master Data Analyzer
Vers le haut