Contact
Feedback

Integrated Managing Solutions

Plate-forme logicielle pour une adaptation des fonctions de détection spécifique à l’application

Avec la plate-forme logicielle Integrated Managing Solutions, il est possible d’adapter les fonctions d’un capteur SICK sans influencer les fonctions de base des composants standard. Cela permet une adaptation aisée aux processus ou applications chez le client.

1 résultat(s) :

Famille de produits Entry Management Software EMS
Logiciel pour la gestion décentralisée des droits d’accès à pied et en véhicule automobile
  • Installation directement sur RFU62x ou RFU63x via carte mémoire microSD avec protection anticopie
  • Gestion de 1.000 transpondeurs max.
  • Base de données décentralisée sur l’appareil de lecture/écriture RFID RFU62x ou RFU63x
  • Gestion décentralisée des droits d’accès de personnes et de véhicules automobiles
Vers le haut