Contact
Feedback

Sensor Visualization
SID

Solution de visualisation simple et flexible pour applications de capteurs

Vos avantages

  • Utilisation intuitive via un grand écran tactile
  • Intégration rapide, sans problèmes à la gamme SICK
  • Interfaces utilisateurs sur mesure à l’aide de l’environnement de développement SICK AppStudio
  • Programmation de SensorApps individuelles et innovantes avec SICK AppSpace
  • Intégration des capteurs et postéquipement rapides grâce à SICK Algorithm API opérationnelle
  • Installation aisée au front de l’appareil dans les armoires électriques ou les panneaux
  • Effort de développement réduit grâce aux SensorApps réutilisables et une disponibilité mondiale via SICK AppPool

Aperçu

Solution de visualisation simple et flexible pour applications de capteurs

Le Sensor Integration Display SID est une interface homme-machine programmable et intelligente et constitue une partie de l’écosystème SICK AppSpace. En tant que solution de visualisation, l’écran tactile intuitif s’intègre sans faille à la gamme d’appareils programmables de SICK. A l’aide de l’environnement de développement SICK AppStudio, il est possible de réaliser des interfaces utilisateur individuelles pour l’intégration de capteurs et la visualisation. Ainsi, SID est l’interface utilisateur adaptée à la configuration et la surveillance d’état de capteurs et systèmes de SICK, la visualisation de données de mesure ainsi qu’au traitement de données dans des applications de taille plus petite. Le Sensor Integration Display permet donc d’augmenter la transparence des processus dans le sens de l’Industrie 4.0.

En bref
  • Interface homme-machine programmable
  • Écran multi-touch capacitif
  • 2 interfaces Ethernet intégrée
  • Linux OS et SICK AppEngine avec pilote et navigateur SOPASair préinstallés
  • Système sans ventilateur avec écran tactile et PC dans boîtier
  • Résistant grâce aux indices de protection IP66 et IP20

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Processeur

    i.MX6 Dual

    ARM Cortex - A9 avec 1 GHz

    Exactitude de mesure RTC : +/- 30 ppm à 25 °C

    Mémoire de travail

    4 GB eMMC Flash

    1 GB RAM

    Ethernet✔ (2)
    USB✔ (2)
    Écran
    Taille7 ″ / 12,1 ″
    Résolution800 px x 480 px
    1.024 px x 768 px
    LuminositéTyp. 480 cd/m²
    MTBF≥ 400.000 h
    Angle d’observation50°, 70°, 70°, 70° (UDRL)
    89°, 89°, 89°, 89° (UDRL)
    Couleur24 bit (16,7 millions de couleurs) / 24 bit (16,2 millions de couleurs)
    Afficheur tactileMulti touch projeté capacitif
    Indice de protectionFace avant : IP66
    Face arrière : IP20
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut